Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores, Fontes e Cargas

  • Geradores de Sinais (Fontes de Sinais) Geradores de Sinais (Fontes de Sinais) 

    Geradores de Sinais (Fontes de Sinais)

    Visão geral: A Keysight oferece inúmeros geradores de sinal de micro-ondas, RF e banda base (fonte de sinal). De básico a avançado, de banda base a 67 GHz, os geradores de sinal da Keysight são capazes de extensões de frequência até 500 GHz.

  • Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…

  • Arbitrary Waveform Generators Arbitrary Waveform Generators 

    Arbitrary Waveform Generators

    • Combine with a signal generator for a complete wideband system
    • Superior Signal quality (pre-distortion)
    • Wide bandwidth
    • High number of bits
    • Performance software for waveform generation

  • Produtos de geração de pulsos Produtos de geração de pulsos 

    Produtos de geração de pulsos

    Visão geral: geradores de pulsos, geradores de padrões, geradores de dados e ruídos, conversores de tempos de transição. A Keysight tem uma ampla gama de produtos para a geração de pulsos.

  • Geradores + analisadores de dados Geradores + analisadores de dados 

    Geradores + analisadores de dados

    Visão geral: Geradores e analisadores de dados, acessórios de teste…

  • HEV/EV/Emuladores de Rede e Sistemas de Teste HEV/EV/Emuladores de Rede e Sistemas de Teste 

    HEV/EV/Emuladores de Rede e Sistemas de Teste

    A Keysight Technologies oferece soluções de teste modulares e customizáveis para todos os componentes automotivos do sistema de transmissão elétrica

  • Fontes de alimentação CC Fontes de alimentação CC 

    Fontes de alimentação CC

    Visão geral das fontes de alimentação: fontes de alimentação CC com uma ou várias saídas, fontes de alimentação de sistema, simuladores de paineis solares. A Keysight tem a fonte de alimentação CC que você precisa.

  • Unidades de alimentação e medição Unidades de alimentação e medição 

    Unidades de alimentação e medição

    Visão geral: Unidades de alimentação e medição básicas e de ponta

  • Cargas eletrônicas CC Cargas eletrônicas CC 

    Cargas eletrônicas CC

    Visão geral: cargas eletrônicas com entrada única, mainframes para cargas, soluções para testes de células de combustível.

  • Fontes de Alimentação CA Fontes de Alimentação CA 

    Fontes de Alimentação CA

    A Keysight oferece duas famílias de fontes de alimentação CA até 4000 VA para solucionar seus desafios de teste CA - de básica a alta performance.