Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios, Analisadores, Medidores de Mão

  • Osciloscópios Osciloscópios 

    Osciloscópios

    Soluções de osciloscópio. Osciloscópios analógicos e digitais, portáteis, soluções de osciloscópio com alta largura de banda & memória, pontas de prova e acessórios para osciloscópio.

  • Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais) Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais) 

    Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais)

    Visão geral: Analisador de espectro de RF & Micro-onda (Analisador de sinal RF), produtos de até 325 GHz, de bancada ou de mão. Escolha um Analisador de sinal ou espectral para medir frequência, amplitude, modulação para celular, conectividade wirele

  • Analisadores de Rede Analisadores de Rede 

    Analisadores de Rede

    Visão geral: a família de analisadores de rede da Keysight inclui analisadores de rede de micro-ondas & RF (econômicos e de alto desempenho), analisador de rede vetorial e sistema analisador de rede.

  • Analisadores de Sinais Vetoriais Analisadores de Sinais Vetoriais 

    Analisadores de Sinais Vetoriais

    Choose from a vector signal analyzer collection that measures and analyzes signals:

    • from 9 kHz to 27 GHz
    • with up to 250 MHz analysis bandwidth
    • and characterizes complex signals with X-Series Measurement Applications and 89600 VSA software

  • Osciloscópios, Analisadores, Medidores de Mão Osciloscópios, Analisadores, Medidores de Mão 

    Osciloscópios, Analisadores, Medidores de Mão

    Multímetros digitais (DMMs), medidores básicos de capacitância a osciloscópios e analisadores de espectros, sinais e redes, nossas ferramentas de teste de mão proporcionam os recursos necessários de teste e medição para completar as suas tarefas.

  • Analisador Lógico Analisador Lógico 

    Analisador Lógico

    Visão geral: Os produtos de analisador lógico da Keysight fornecem ferramentas de análise lógica contínua, para resolver difíceis problemas de depuração e lançar seus produtos no mercado.

  • Analisadores / Exercitadores de Protocolos Analisadores / Exercitadores de Protocolos 

    Analisadores / Exercitadores de Protocolos

    Teste de protocolos e conformidade para PCI / PCI-X, PCI Express, Fibre Channel, CAN e LIN

  • EMI/EMC, Ruído de Fase, Materiais e Camada Física EMI/EMC, Ruído de Fase, Materiais e Camada Física 

    EMI/EMC, Ruído de Fase, Materiais e Camada Física

    Seção transversal de antenas e radares, pré-conformidade com EMI, teste de materiais, vigilância, teste de Hz...

  • Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT) Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT) 

    Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT)

    série de taxa de erro de bit (BER) serial, plataforma ParBERT de taxa de erro de bit (BER) paralelo

  • Digital Multimeters (DMM) Digital Multimeters (DMM) 

    Digital Multimeters (DMM)

    Benchtop, System, Precision, Modular and Handheld Digital Multimeters with the performance, accuracy and reliability you need to deliver only the best

  • Medidor e Sensor de Potência Medidor e Sensor de Potência 

    Medidor e Sensor de Potência

    • Medidores e sensores de potência
    • Medida precisa de potência de sinais RF e de Micro-ondas
    • Soluções de alto desempenho para medições de potência média e de pico

  • Frequencímetros Frequencímetros 

    Frequencímetros

    Visão geral: Família de frequencímetros que inclui contadores de radiofrequência, universais e de micro-ondas, e conversores tempo-digital.

  • Analisadores de Figura de Ruído e Fontes de Ruído Analisadores de Figura de Ruído e Fontes de Ruído 

    Analisadores de Figura de Ruído e Fontes de Ruído

    Analisadores de figura de ruído NFA, fontes de ruído SNS, produtos relacionados à figura de ruído...

  • Medidores de LCR + medidores de impedância Medidores de LCR + medidores de impedância 

    Medidores de LCR + medidores de impedância

    • Equipamento de mão, bancada
    • Impedância, mili-ohm, DC de alta resistência
    • 3 GHz
    • Vários luminárias e acessórios

  • Sistemas de Aquisição de Dados Multicanal e Digitalizadores de Alta Velocidade Sistemas de Aquisição de Dados Multicanal e Digitalizadores de Alta Velocidade 

    Sistemas de Aquisição de Dados Multicanal e Digitalizadores de Alta Velocidade

    • Digitalizadores de alta velocidade: 14 bits de resolução vertical, 8GSa/s e 3GHz de largura de banda
    • Digitalizadores de alta resolução: 16 bits e 20 MSa/s
    • Digitalizadores USB: 16 bits, 2 MSa/s e baixo custo

  • Analisadores de Potência AC Analisadores de Potência AC 

    Analisadores de Potência AC

    O analisador de potência IntegraVision da Série 2200 da Keysight é uma combinação intuitiva de medições precisas de potência e visualização com toque como em um osciloscópio.

  • Analisador de potência CC Analisador de potência CC 

    Analisador de potência CC

    Visão geral: Obtenha informações em minutos com o analisador de potência CC da Keysight. Sem necessidade de programação. Para testes de polarização CC em P&D.

  • Analisadores de Sinais Dinâmicos, Teste Mecânico e de Grandezas Físicas Analisadores de Sinais Dinâmicos, Teste Mecânico e de Grandezas Físicas 

    Analisadores de Sinais Dinâmicos, Teste Mecânico e de Grandezas Físicas

    Analisador de sinais dinâmicos (DSA), analisador FFT e aquisição de dados para testes mecânicos, acústicos e de grandezas físicas...

  • Analisadores de Parâmetros e Dispositivos, Traçadores de Curvas Analisadores de Parâmetros e Dispositivos, Traçadores de Curvas 

    Analisadores de Parâmetros e Dispositivos, Traçadores de Curvas

    Família de instrumentos que utilizam diferentes metodologias para caracterizar dispositivos semicondutores, para atender as necessidades dos diversos usuários atuais (4155C, 4156C e B1500A).

  • Analisadores de forma de onda de corrente Analisadores de forma de onda de corrente 

    Analisadores de forma de onda de corrente

    • 14-bit or 16-bit wide dynamic range
    • Low noise floor enabling 100 pA level measurements
    • Max. 200 MHz wide bandwidth and 1 GSa/s
    • Familiar and easy-to-use 14.1” touch screen based GUI

  • Picoammeters, Electrometers Picoammeters, Electrometers 

    Picoammeters, Electrometers

    • Measure current, charge, voltage, and resistance like digital multi-meters
    • Capable of measuring ultra-low current and ultra-high resistance
    • View data as a graph, as a histogram and as a trend chart in addition to numeric format