Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópio InfiniiVision série 5000

Quer você esteja trabalhando em campo ou em sua bancada, os osciloscópios portáteis da série 5000 da Keysight fornecem os recursos que você precisa e com um preço acessível. Memória de profundidade responsiva permite que você mantenha altas taxas de amostragem por longos períodos de tempo. Rápida taxa de atualização com mínimo de "tempo morto" significa que você irá gastar menos tempo procurando sinais esquivos, aumentando sua probabilidade de capturar falhas. Os osciloscópios da série 5000 oferecem 100 vezes mais memória e até 100 vezes maiores taxas de atualização que outros osciloscópios do mercado, isso tudo em um instrumento compacto e portátil.
Especificações:

  • Largura de banda: 100 MHz a 500 MHz
  • canais: 2 ou 4 analógicos
  • Taxa de amostragem: 2-4 Gsa/s
  • 8 Mpts de memória MegaZoom III

Principais recursos:

  • Taxa de atualização em tempo real de até 100.000 formas de onda por segundo
  • Tela XGA de alta definição (1024 x768) com 256 níveis de graduação de intensidade
  • Até 12 bits de resolução vertical, mesmo em aquisições de único disparo
  • Opção de disparo e decodificação acelerada por hardware para I2C, I2S, SPI, CAN, LIN, e RS-232/UART

Adições e aprimoramentos de osciloscópio:

Maiores informações: