Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Séries N5700 e U8700 de fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, com saída única

Economize espaço no rack com essas fontes de alimentação compactas e de alta densidade

Tenha até 5200 W em um instrumento compacto de 2U com a NOVA série N8700 ou até 1560 W em 1U com a série N5700. Ambas as séries oferecem desempenho sólido e diversos recursos básicos e aprimorados.

  • Faça programação remota usando as interfaces GPIB, LAN e USB com comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Utilize o controle e monitoramente analógico de saída de tensão e corrente
  • Simplifique o cabeamento com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT, com recursos de proteção contra OVP, UVL e OT
  • Monitore e controle pela web usando a interface LAN
  • Compatível com LXI, classe C
     

Compare Fontes CC séries N5700/U8700 (46)

Procurar Fontes CC séries N5700/U8700

Tecnologias e Mercados Relacionados