Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fonte de alimentação CC de bancada de 50 W, com saída dupla

Duas saídas limpas e confiáveis para uso geral

Essa fonte de alimentação compacta e acessível tem duas saídas independentes e isoladas para testes de bancada versáteis.

  • Economize espaço na bancada com uma fonte compacta
  • Melhore os resultados das medições com saída com baixo ruído e excelente regulação
  • Monitore as saídas, com o indicador de sobrecarga e os medidores do painel frontal
  • Faça ajustes precisos, com potenciômetro de 10 voltas

Encontre o produto certo para você:

  • Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.

Encontre a fonte de alimentação E3600 certa

Fonte de alimentação CC de bancada de 50W, com saída dupla
Modelo Potência máxima
de saída
Faixa 1
de saída
Faixa 2
de saída
Interface Dimensões
E3620A 50 W 25 W, 25 V, 1 A 25 W, 25 V, 1 A Sem interface L = 212
A = 88
C= 345

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.