Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fonte de alimentação CC de bancada de 35 W, saída tripla

Três saídas versáteis para aplicações em bancadas

Essa fonte de alimentação acessível, com três saídas, oferece alimentação estável e confiável, além de recursos essenciais para testes manuais.

  • Economize espaço na bancada com uma fonte compacta
  • Monitore as saídas com o indicador de sobrecarga e os medidores do painel frontal
  • Use o controle de rastreio automático para ambas as saídas de 20 V ao testar circuitos que requerem tensão balanceada

Encontre o produto certo para você:

  • Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.

Encontre a fonte de alimentação E3600 certa

Fonte de alimentação CC de bancada de 35 W, com saída tripla
Modelo Potência de
saída máxima
Faixa
1 Saída
Faixa
2 Saída
Faixa 
3 Saída
Interface   Dimensões
(mm)
 E3630A  35 W 10 W, 20 V, 0,5 A 10 W, -20 V, 0,5 A  15 W, 6 V, 2,5 A sem interface L = 212,
A = 88,
C = 318 

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.