Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC de sistema de 6600 W, GPIB, saída única

Soluções confiáveis que oferecem alta potência com baixo ruído

Essas fontes altamente precisas oferecem excelente confiabilidade e desempenho para aplicações de alta potência exigentes em testes na linha de produção e de longo prazo de burn-in.

  • Utilize a interface GPIB com o conjunto de comandos SCPI para programação remota
  • Garanta resultados acurados com programação precisa de tensão e corrente com baixo ripple
  • Controle até 16 fontes com um endereço GPIB com o recurso de link serial
  • Use o sistema de medições integradas para fazer leituras de tensão e corrente com qualidade de DMM
  • Garanta a segurança do DUT contra sobretensão e sobrecorrente, com recursos de proteção rápidos e automáticos
  • Use o controle analógico de resposta rápida de saída de tensão e corrente em ambientes desafiadores

Encontre o produto certo para você:

  • Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.
Fontes de alimentação CC de sistema de 6600W, GPIB, saída única
Modelo    Tensão Corrente Potência

Dimensões
(mm)

6690A 15V
 
440A 6600W L = 426
A = 222
C = 675
6691A 30V 220A 6600W L = 426
A = 222
C = 675
6692A 60V 110A 6600W L = 426
A = 222
C = 675