Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC de sistema de 5000 W, GPIB, saída única

Alimentação confiável e fácil integração para testes na linha de produção

Essas fontes oferecem alimentação CC estável e confiável com amplos recursos de proteção. Elas também são uma ótima escolha para aplicações de longo prazo em testes de burn-in.

  • Aumente o rendimento dos testes com saídas rápidas, com baixo ruído
  • Utilize a interface GPIB com o conjunto de comandos SCPI
  • Utilize a compensação selecionável para possibilitar alimentação de cargas indutivas livre de problemas
  • Controle até 16 fontes com um endereço GPIB com o recurso de link serial
  • Use o sistema de medições integradas para fazer leituras de tensão e corrente com qualidade de DMM
  • Garanta a segurança do DUT contra sobretensão e sobrecorrente, com recursos de proteção rápidos e automáticos

Encontre o produto certo para você:

  • Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.
Fontes de alimentação CC de sistema de 5000 W, GPIB, saída única
Modelo    Tensão Corrente Potência Dimensões (mm)
6680A-J04*    3,3V 1000A 3300W L = 426
A = 222
C = 675
6680A   5V 875A 4375W L = 426
A = 222
C = 675
6681A  8V 580A 4640W L = 426
A = 222
C = 675
6682A 21V 240A 5040W L = 426
A = 222
C = 675
6683A  32V 160A 5120W L = 426
A = 222
C = 675
6684A    40V 128A 5120W L = 426
A = 222
C = 675

 *Esse item tem opções de pedido especiais.