Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de sistema CC, 2000 W, GPIB, saída única

Fontes altamente eficientes e de baixo ruído, que maximizam a eficiência dos testes


Essas fontes de precisão oferecem excelente confiabilidade, ripple e ruído baixos e medições integradas de tensão e corrente extremamente precisas.

  • Aumente a eficiência de teste com saídas rápidas e de baixo ruído
  • Realize programação remota, utilizando a interface GPIB e conjunto de comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Utilize monitoramento e controle analógicos das saídas de tensão e corrente
  • Controle até 16 fontes com apenas um endereço GPIB, utilizando o sistema de link serial
  • Consiga maior flexibilidade de saída com as conexões em série e em paralelo de múltiplas unidades
  • Simplifique cabeamento com as medições integradas
  • Agilize as tarefas com o controle pelo painel frontal e os recursos avançados de programação
  • Garanta a segurança do DUT com os recursos de proteção

Encontre o produto ideal para suas necessidades:

  • Leia & Aprenda - encontre folhetos de dados, downloads, manuais e mais - clique na aba "Suporte Técnico"
2000W, fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, saída única
Modelo Tensão Corrente

Potência máxima

Dimensões
(mm)
6671A 8V 220A 1760W L=426
A=145
C=640
6671A-J08* 8V 2200A 1760W L=426
A=145
C=640
6671A-J04* 10V 200A 2000W L=426
A=145
C=640
6671A-J03* 14V 150A 2100W L=426
A=145
C=640
6671A-J17* 15V 120A 1800W L=426
A=145
C=640
6672A 20V 100A 2000W L=426
A=145
C=640
6672A-J04* 24V 85A 2040W L=426
A=145
C=640
6673A 35V 60A 2100W L=426
A=145
C=640
6673A-J03* 37,5V 45A 1687,5W L=426
A=145
C=640
6673A-J08* 40V 50A 2000W L=426
A=145
C=640
6674A-J07* 50V 42A 2100W L=426
A=145
C=640
6674A-J03* 56V 38A 2128W L=426
A=145
C=640
6674A 60V 35A 2100W L=426
A=145
C=640
6675A-J08* 100V 22A 2200W L=426
A=145
C=640
6675A-J09* 110V 20A 2200W L=426
A=145
C=640
6675A 120V 18A 2160W L=426
A=145
C=640
6675A-J06* 135V 16A 2160W L=426
A=145
C=640
6675A-J11* 150V 15A 2250W L=426
A=145
C=640
6675A-J04* 160V 13A 2080W L=426
A=145
C=640
6675A-J07* 200V 11A 2200W L=426
A=145
C=640
E4356A duas faixas de saída 70V
80V
26A
30A
2100W L=426
A=145
C=640
  • 6671A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 8V, 220A 6671A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 8V, 220A 

    6671A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 8V, 220A

    As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído.

  • 6671A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 14V, 150A 6671A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 14V, 150A 

    6671A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 14V, 150A

  • 6671A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 10V, 200A 6671A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 10V, 200A 

    6671A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 10V, 200A

  • 6671A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 3V, 300A 6671A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 3V, 300A 

    6671A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 3V, 300A

  • 6671A-J17 Pedido especial da fonte de alimentação, 15V, 120A 6671A-J17 Pedido especial da fonte de alimentação, 15V, 120A 

    6671A-J17 Pedido especial da fonte de alimentação, 15V, 120A

  • 6672A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 20V, 100A 6672A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 20V, 100A 

    6672A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 20V, 100A

  • 6672A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 24V, 85A 6672A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 24V, 85A 

    6672A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 24V, 85A

  • 6673A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 35V, 60A 6673A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 35V, 60A 

    6673A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 35V, 60A

    As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído.

  • 6673A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 37,5V, 45A 6673A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 37,5V, 45A 

    6673A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 37,5V, 45A

  • 6673A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 40V, 50A 6673A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 40V, 50A 

    6673A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 40V, 50A

  • 6674A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 60V, 35A 6674A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 60V, 35A 

    6674A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 60V, 35A

    As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído.

  • 6674A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 56V, 38A 6674A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 56V, 38A 

    6674A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 56V, 38A

  • 6674A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 50V, 42A 6674A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 50V, 42A 

    6674A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 50V, 42A

  • 6675A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 120V, 18A 6675A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 120V, 18A 

    6675A Fonte de alimentação de sistema de 2000 W, 120V, 18A

    As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído.

  • 6675A-J06 Pedido especial da fonte de alimentação, 135V, 16A 6675A-J06 Pedido especial da fonte de alimentação, 135V, 16A 

    6675A-J06 Pedido especial da fonte de alimentação, 135V, 16A

  • 6675A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 200V, 11A 6675A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 200V, 11A 

    6675A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 200V, 11A

  • 6675A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 100V, 22A 6675A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 100V, 22A 

    6675A-J08 Pedido especial da fonte de alimentação, 100V, 22A

  • 6675A-J09 Pedido especial da fonte de alimentação, 110V, 20A 6675A-J09 Pedido especial da fonte de alimentação, 110V, 20A 

    6675A-J09 Pedido especial da fonte de alimentação, 110V, 20A

  • 6675A-J11 Pedido especial da fonte de alimentação, 150V, 15A 6675A-J11 Pedido especial da fonte de alimentação, 150V, 15A 

    6675A-J11 Pedido especial da fonte de alimentação, 150V, 15A

  • E4356A Fonte de alimentação CC para telecomunicações, 70 V, 30 A e 80 V, 26 A E4356A Fonte de alimentação CC para telecomunicações, 70 V, 30 A e 80 V, 26 A 

    E4356A Fonte de alimentação CC para telecomunicações, 70 V, 30 A e 80 V, 26 A