Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de sistema CC, 2000 W, sem interface, saída única

Soluções eficientes que proporcionam alta potência e baixo ruído

Essa ampla variedade de fontes confiáveis e com saída única são uma rara combinação de alta potência e baixo ruído.

  • Utilize os controles do painel frontal e programação analógica para controle versátil de tensão e corrente
  • Garanta resultados precisos através de uma saída limpa, com ripple e ruído baixos
  • Consiga maior flexibilidade de saída com a conexão em série ou em paralelo de múltiplas unidades
  • Realize mudanças rápidas de configuração, com possibilidade de armazenar e reutilizar cinco estados operacionais
  • Proteja seus DUTs, rapida e automaticamente, com as proteções contra sobretensão e sobrecorrente

Encontre o produto ideal para suas necessidades:

  • Leia & Aprenda - encontre folhetos de dados, downloads, manuais e mais - clique na aba "Suporte Técnico"
2000W, fontes de alimentação de sistema CC, sem interface, saída única
Modelo Tensão Corrente Potência máxima Dimensões
(mm)
6571A 8V 220A 1760W W=426
H=133
D=640
6571A-J04* 10V 200A 2000W W=426
H=133
D=640
6571A-J03* 14V 150A 2100W

W=426
H=133
D=640

6571A-J17* 15V 120A 1900W W=426
H=133
D=640
6572A 20V 100A 2000W W=426
H=133
D=640
6573A 35V 60A 2100W W=426
H=133
D=640
6573A-J03* 37,5V 45A 1687W W=426
H=133
D=640
6573A-J08* 40V 50A 2000W W=426
H=133
D=640
6574A-J07* 50V 42A 2100W W=426
H=133
D=640
6574A-J03* 56V 38A 2128W W=426
H=133
D=640
6574A 60V 35A 2100W W=426
H=133
D=640
6575A-J08* 100V 22A 2200W W=426
H=133
D=640
6575A-J09* 110V 20A 2200W W=426
H=133
D=640
6575A 120V 18A 2160W W=426
H=133
D=640
6575A-J06* 135V 16A 2160W W=426
H=133
D=640
6575A-J11* 150V 15A 2250W W=426
H=133
D=640
6575A-J04* 160V 13A 2080W W=426
H=133
D=640
6575A-J07* 200V 11A 2110W W=426
H=133
D=640

* Esse item possui opções especiais de pedido.

  • 6571A Fonte de alimentação de 2000 W, 8 V, 220 A [Descontinuado] 6571A Fonte de alimentação de 2000 W, 8 V, 220 A [Descontinuado] 

    6571A Fonte de alimentação de 2000 W, 8 V, 220 A [Descontinuado]

  • 6571A-J03 Special Order Power Supply, 14V, 150A [Descontinuado] 6571A-J03 Special Order Power Supply, 14V, 150A [Descontinuado] 

    6571A-J03 Special Order Power Supply, 14V, 150A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The single output, 2000W 6571A-6575A provide front panel and analog control of output voltage and current...

  • 6571A-J04 Special Order Power Supply, 10V, 200A [Descontinuado] 6571A-J04 Special Order Power Supply, 10V, 200A [Descontinuado] 

    6571A-J04 Special Order Power Supply, 10V, 200A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The single output, 2000W 6571A-6575A provide front panel and analog control of output voltage and current; fast, low-noise outputs...

  • 6571A-J17 Special Order Power Supply, 15V, 120A [Descontinuado] 6571A-J17 Special Order Power Supply, 15V, 120A [Descontinuado] 

    6571A-J17 Special Order Power Supply, 15V, 120A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The single output, 2000W 6571A-6575A provide front panel and analog control of output voltage and current; fast, low-noise outputs...

  • 6572A Fonte de alimentação de 2000 W, 20 V, 100 A [Descontinuado] 6572A Fonte de alimentação de 2000 W, 20 V, 100 A [Descontinuado] 

    6572A Fonte de alimentação de 2000 W, 20 V, 100 A [Descontinuado]

  • 6573A Fonte de alimentação de 2000 W, 35 V, 60 A [Descontinuado] 6573A Fonte de alimentação de 2000 W, 35 V, 60 A [Descontinuado] 

    6573A Fonte de alimentação de 2000 W, 35 V, 60 A [Descontinuado]

  • 6573A-J03 Special Order Power Supply, 37.5V, 45A [Descontinuado] 6573A-J03 Special Order Power Supply, 37.5V, 45A [Descontinuado] 

    6573A-J03 Special Order Power Supply, 37.5V, 45A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6573A-J08 Special Order Power Supply, 40V, 50A [Descontinuado] 6573A-J08 Special Order Power Supply, 40V, 50A [Descontinuado] 

    6573A-J08 Special Order Power Supply, 40V, 50A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6574A Fonte de alimentação de 2000 W, 60 V, 35 A [Descontinuado] 6574A Fonte de alimentação de 2000 W, 60 V, 35 A [Descontinuado] 

    6574A Fonte de alimentação de 2000 W, 60 V, 35 A [Descontinuado]

  • 6574A-J03 Special Order Power Supply, 56V, 38A [Descontinuado] 6574A-J03 Special Order Power Supply, 56V, 38A [Descontinuado] 

    6574A-J03 Special Order Power Supply, 56V, 38A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6574A-J07 Special Order Power Supply, 50V, 42A [Descontinuado] 6574A-J07 Special Order Power Supply, 50V, 42A [Descontinuado] 

    6574A-J07 Special Order Power Supply, 50V, 42A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6575A Fonte de alimentação de 2000 W, 120 V, 18 A [Descontinuado] 6575A Fonte de alimentação de 2000 W, 120 V, 18 A [Descontinuado] 

    6575A Fonte de alimentação de 2000 W, 120 V, 18 A [Descontinuado]

  • 6575A-J04 Special Order Power Supply, 160V, 13A [Descontinuado] 6575A-J04 Special Order Power Supply, 160V, 13A [Descontinuado] 

    6575A-J04 Special Order Power Supply, 160V, 13A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6575A-J06 Special Order Power Supply, 135V, 16A [Descontinuado] 6575A-J06 Special Order Power Supply, 135V, 16A [Descontinuado] 

    6575A-J06 Special Order Power Supply, 135V, 16A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6575A-J07 Special Order Power Supply, 200V, 11A [Descontinuado] 6575A-J07 Special Order Power Supply, 200V, 11A [Descontinuado] 

    6575A-J07 Special Order Power Supply, 200V, 11A [Descontinuado]

    Keysight high perforance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6575A-J08 Special Order Power Supply, 100V, 22A [Descontinuado] 6575A-J08 Special Order Power Supply, 100V, 22A [Descontinuado] 

    6575A-J08 Special Order Power Supply, 100V, 22A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6575A-J09 Special Order Power Supply, 110V, 20A [Descontinuado] 6575A-J09 Special Order Power Supply, 110V, 20A [Descontinuado] 

    6575A-J09 Special Order Power Supply, 110V, 20A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.

  • 6575A-J11 Special Order Power Supply, 150V, 15A [Descontinuado] 6575A-J11 Special Order Power Supply, 150V, 15A [Descontinuado] 

    6575A-J11 Special Order Power Supply, 150V, 15A [Descontinuado]

    Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization.