Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

fontes de alimentação de sistema CC, 500 W, sem interface, saída única

Fonte flexível e confiável, com recursos de proteção

Essas soluções confiáveis e versáteis com saída única agilizam as tarefas comuns e aumentam a eficiência de testes, com rápida programação bottom-up e top-down.

  • Utilize os controles analógico e pelo painel frontal das saídas de tensão e corrente
  • Reduza o tempo de teste em aplicações de sistema via programação bottom-up e top-down
  • Realize medições extremamente precisas com ripple e ruído muito baixos
  • Consiga maior flexibilidade de saída com a conexão em série ou em paralelo de múltiplas unidades
  • Garanta a segurança do DUT com proteções de sobretensão e sobrecorrente e sensoriamento remoto

Encontre o produto ideal para suas necessidades:

  • Leia & Aprenda - encontre folhetos de dados, downloads, manuais e mais - clique na aba "Suporte Técnico"
500W, fontes de alimentação de sistema CC, sem interface, saída única
Modelo Tensão Corrente Potência máxima Dimensões
(mm)
6551A-J03* 6V 60A 360W W=426
H=133
D=498
6551A 8V 50A 400W W=426
H=133
D=498
 6551A-J01*  10V  50A  500W W=426
H=133
D=498
 6552A  20V  25A  500W W=426
H=133
D=498
 6553A-J17*  30V  17A  525W W=426
H=133
D=498
 6553A  35V  15A  525W W=426
H=133
D=498
 6553A-J04*  40V  12,5A  500W W=426
H=133
D=498
 6554A-J05*  50V  10A  500W W=426
H=133
D=498
 6554A  60V  9A  540W W=426
H=133
D=498
 6554A-J04*  70V  7,5A  525W W=426
H=133
D=498
 6554A-J12*  80V  6A  480W W=426
H=133
D=498
 6555A  120V  4A  480W W=426
H=133
D=498
 6555A-J10*  156V  3A  468W W=426
H=133
D=498
  • 6551A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 8 V, 50 A [Descontinuado] 6551A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 8 V, 50 A [Descontinuado] 

    6551A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 8 V, 50 A [Descontinuado]

  • 6551A-J01 Special Order Power Supply 10V, 50A [Descontinuado] 6551A-J01 Special Order Power Supply 10V, 50A [Descontinuado] 

    6551A-J01 Special Order Power Supply 10V, 50A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6551A-J03 Special Order Power Supply, 6V, 60A [Descontinuado] 6551A-J03 Special Order Power Supply, 6V, 60A [Descontinuado] 

    6551A-J03 Special Order Power Supply, 6V, 60A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6552A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 20 V, 25 A [Descontinuado] 6552A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 20 V, 25 A [Descontinuado] 

    6552A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 20 V, 25 A [Descontinuado]

  • 6553A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 35 V, 15 A [Descontinuado] 6553A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 35 V, 15 A [Descontinuado] 

    6553A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 35 V, 15 A [Descontinuado]

  • 6553A-J04 Special Order Power Supply 40V, 12.5A [Descontinuado] 6553A-J04 Special Order Power Supply 40V, 12.5A [Descontinuado] 

    6553A-J04 Special Order Power Supply 40V, 12.5A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6553A-J17 Special Order Power Supply, 30V, 17.5A [Descontinuado] 6553A-J17 Special Order Power Supply, 30V, 17.5A [Descontinuado] 

    6553A-J17 Special Order Power Supply, 30V, 17.5A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6554A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 60 V, 9 A [Descontinuado] 6554A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 60 V, 9 A [Descontinuado] 

    6554A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 60 V, 9 A [Descontinuado]

  • 6554A-J04 Special Order Power Supply 70V, 7.5A [Descontinuado] 6554A-J04 Special Order Power Supply 70V, 7.5A [Descontinuado] 

    6554A-J04 Special Order Power Supply 70V, 7.5A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6554A-J05 Special Order Power Supply, 50V, 10A [Descontinuado] 6554A-J05 Special Order Power Supply, 50V, 10A [Descontinuado] 

    6554A-J05 Special Order Power Supply, 50V, 10A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6554A-J12 Special Order Power Supply 80V, 6A [Descontinuado] 6554A-J12 Special Order Power Supply 80V, 6A [Descontinuado] 

    6554A-J12 Special Order Power Supply 80V, 6A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.

  • 6555A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 120 V, 4 A [Descontinuado] 6555A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 120 V, 4 A [Descontinuado] 

    6555A Fonte de alimentação de sistema CC de 500 W, 120 V, 4 A [Descontinuado]

  • 6555A-J10 Special Order Power Supply 156V, 3A [Descontinuado] 6555A-J10 Special Order Power Supply 156V, 3A [Descontinuado] 

    6555A-J10 Special Order Power Supply 156V, 3A [Descontinuado]

    Keysight application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs.