Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de sistema CC, 200 W, sem interface, saída única

Fontes confiáveis com saída limpa, garantindo medições precisas

Esse grupo de fontes confiáveis com saída única oferece a combinação perfeita de desempenho e funcionalidade para aplicações de uso geral, em bancada e nos sistemas controlados analogicamente.

  • Utilize o painel frontal e o controle analógico de saída de tensão e corr
  • Reduza o tempo de teste em aplicações de sistema via programação bottom-up e top-down
  • Aprimore os resultados com ripple e ruído muito baixos
  • Obtenha maior flexibilidade de saída com a conexão em série ou em paralelo de múltiplas unidades
  • Garanta a segurança do DUT com proteções de sobretensão e sobrecorrente e sensoriamento remoto

Encontre o produto ideal para suas necessidades:

  • Leia & Aprenda - encontre folhetos de dados, downloads, manuais e mais - clique na aba "Suporte Técnico"
200W, fontes de alimentação de sistema CC, sem interface, saída única
Modelo Tensão Corrente Potência máxima Dimensões(mm)
6541A 8V 20A 160W W=426
D=88
H=439
6541A-J04* 13V 15,3A 199W W=426
D=88
H=439
6542A 20V 10A 200W W=426
D=88
H=439
6543A 35V 6A 210W W=426
D=88
H=439
6544A 60V 3,5A 210W W=426
D=88
H=439
6544A-J09* 70V 3A 210W W=426
D=88
H=439
6545A 120V 1,5A 180W W=426
D=88
H=439
6545A-J05* 150V 1,2A 180W W=426
D=88
H=439

* Esse item possui opções especiais de pedido.