Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC de sistema de 1200 W, GPIB, saída única

Soluções eficientes para sistemas de teste de grande porte e exigentes

Com escala automática, essas fontes com saída única fazem o trabalho de várias fontes de alimentação, economizando espaço no rack e reduzindo a complexidade do sistema.

  • Use as saídas automáticas para oferecer máxima alimentação para diversos pontos operacionais
  • Utilize a interface GPIB com o conjunto de comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Utilize controle analógico de saída de tensão e corrente
  • Controle até 16 fontes com um endereço GPIB com o recurso de link serial
  • Tenha maior flexibilidade, com diversas unidades conectadas em paralelo e em série
  • Simplifique o cabeamento, com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT, com recursos de proteção

Encontre o produto certo para você:

  • Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.
Fontes de alimentação CC de sistema de 1200W, GPIB, saída única
Modelo  Tensão Corrente Potência Dimensões
(mm)
6031A  20V 120A 1064W L = 426
A = 128
C = 4427
6032A  
 
60V 50A
 
1200W L = 426
A = 128
C = 4427
6030A 200V 17A 1200W L = 426
A = 128
C = 4427
6035A    500V 5A 1050W L = 426
A = 128
C = 4427

Refine the List

By Type of Content

1-10 de 10

Sort:
Quarterly Basic Instruments Flyer
Keysight’s essential instruments for every engineer. Are you building a general purpose bench? Start here to see our solution set for fundamental measurements and device characterization. Flyer spotlights a new tip or technology each quarter.

Brochura 2018-02-01

PDF PDF 983 KB
Produtos de Alimentação da Keysight - Guia de Seleção Outubro 2015
Este guia de seleção irá ajudá-lo a escolher o produto de potência certo para a sua aplicação (por exemplo, fonte de alimentação básica, com especificação simples ou complexas).

Brochura 2015-10-09

PDF PDF 2.56 MB
603x Series Single-Output, Autoranging 200 & 1000 W GPIB Power Supplies Data Sheet
This data sheet contains specifications, general characteristics, and other related information for the Keysight 6030A, 6031A, 6032A, 6033A, 6035A, and 6038A GPIB power supplies.

Folha de Dados 2012-07-30

PDF PDF 206 KB
10 Practical Tips to Help Your Power Testing and Analysis - Application Note
Learn ten simple ways to improve your testing capabilities with your power supplies and electronic loads.

Nota de aplicação 2007-12-04

Battery Testing (AN 372-2)
This Application Note shows how an electronic load can be used to discharge batteries of various chemistries to determine actual capacity, capacity retention and impedance.

Nota de aplicação 2002-02-22

DC Power Supplies for Base Station Testing
This Product Note provides information on how to maximize the utility of the dc power supplies that are in your base station test systems.

Nota de aplicação 2001-07-16

DC Power Supplies for Basestation Manufacturing
This 2-page flyer contains an overview of how Keysight power supplies can be used in Basestation manufacturing.

Materiais promocionais 2001-07-16

PDF PDF 3.14 MB
6030A/6031A/6032A/6035A Service Manual

Manual de serviço 2000-09-01

PDF PDF 3 MB
6030A/6031A/6032A/6033A/6035A/6038A Operating Manual

Manual do usuário 2000-02-01

PDF PDF 1.35 MB
10 Hints for Using Your Power Supply to Decrease Test Time - Application Note
Learn how to get the most from your power products by reading this 12-page booklet. When you're trying to boost throughput in time-critical production test systems, a small change in the way you operate or program a supply can have a surprising impact on test speeds. Specifically, the booklet...

Nota de aplicação 1999-10-12