Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fonte de alimentação CC de sistema de 750 W, com saída única

Economize espaço no rack com essas fontes de alimentação compactas e de alta densidade

Tenha até 780 W em um instrumento compacto de 1U que oferece desempenho sólido, além de uma variedade de recursos.

  • Opere com qualquer rede elétrica CA no mundo todo com a entrada universal CA (85 – 265 Vca)
  • Faça programação remota usando as interfaces GPIB, LAN e USB com comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Utilize o controle e monitoramente analógico de saída de tensão e corrente
  • Simplifique o cabeamento, com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT, com recursos de proteção contra OVP, UVL e OT
  • Monitore e controle pela web usando a interface LAN
  • Compatível com LXI, classe C

Experimente o N5700 do seu desktop. Assista à demonstração da série N5700

Compare Fonte de alimentação CC 750W (13)

Procurar Fonte de alimentação CC 750W