Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC de sistema, 120 - 200 W, GPIB, saída única

Fontes de alimentação de alta performance otimizadas para testes manuais ou automatizados básicos

Com uma combinação de recursos de bancada e de sistema, essas fontes versáteis podem ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas medições e reduzir o tempo de teste.

  • Tenha mais combinações de tensão e corrente, com saídas com duas faixas
  • Faça programação remota usando as interfaces GPIB ou RS-232, com comando SCPI (drivers disponíveis)
  • Melhore os resultados das medições, com saída com baixo ruído e excelente regulação
  • Simplifique o cabeamento com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT com recursos de proteção

Encontre o produto certo para você:

Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.

Encontre a fonte de alimentação E3600 certa

Fontes de alimentação CC de bancada de 120 – 200 W, GPIB, saída única
Modelo   Potência
máxima
Saída
faixa 1
Saída
faixa 2
Dimensões
(mm)

E3632A  
120 W 105 W, 15 V, 7 A 120 W, 30 V, 4 A L = 213
A = 133
C = 348
E3633A 200 W 160 W, 8 V, 20 A 200 W, 20 V, 10 A L = 213
A = 133
C = 348
E3634A   200 W 175 W, 25 V, 7 A 200 W, 50 V, 4 A L = 213
A = 133
C = 348