Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC de sistema de 200 W, GPIB, saída única

Fontes de alimentação programáveis e versáteis desenvolvidas para maximizar o rendimento dos testes

Na verificação de projetos ou na linha de produção, essas fontes de alimentação totalmente programáveis ajudam a reduzir o tempo de teste com diversos recursos automatizados.

  • Aumente o rendimento dos testes com saídas rápidas, com baixo ruído
  • Utilize as interfaces GPIB e RS-232 com o conjunto de comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Utilize controle analógico de saída de tensão e corrente
  • Controle até 16 fontes com um endereço GPIB, com o recurso de link serial
  • Tenha maior flexibilidade, com diversas unidades conectadas em paralelo e em série
  • Simplifique o cabeamento, com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT, com recursos de proteção

Encontre o produto certo para você:

Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.

Fontes de alimentação CC de sistema de 200 W, GPIB, saída única
Modelo   Tensão  Corrente Potência Dimensões
(mm)
6641A   8 V 20 A 160 W L =426
A =88
C =439
6641A-J04*   13 V 15,3 A 200 W L =426
A =88
C =439
6642A 20 V 10 A 200 W L =426
A =88
C =439
6643A 35 V 6 A 210 W L =426
A =88
C =439
6643A-J11* 40 V 5 A 200 W L =426
A =88
C =439
6644A 60 V 3,5 A 210 W L =426
A =88
C =439
6644A-J09* 70 V 3 A 210 W L =426
A =88
C =439
6645A 120 V 1,5 A 180 W

L =426
A =88
C =439

6645A-J05* 150 V 1,2 A 180 W L =426
A =88
C =439
6645A-J06* 170 V 1 A 170 W L =426
A =99
C =439

* Esse item tem opções especiais de pedido.