Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de sistema CC, 150 W, GPIB, saídas modulares

Alimentação flexível e modular para testes automatizados

Atenda às exigências variáveis de teste de produção e sistemas ATE com até oito módulos por mainframe, facilmente permutáveis. O design modular conserva espaço no rack e simplifica montagem e cabeamento de sistemas.

  • Sistema modular permite até 8 saídas de 150 W cada, em espaço de rack de 4U
  • Simplifique reconfiguração, calibração ou reparo com os módulos removíveis pela frente, sem desconectar os fios do DUT
  • Interface GPIB com conjunto de comandos SCPI, drivers disponíveis
  • Sistema de link serial permite controle de múltiplas fontes de alimentação, a partir de um endereço GPIB
  • Simplifique cabeamento de sistema quando for necessária tensão reversa ou isolamento, utilizando os relés de polaridade reversa/fechados/abertos integrados opcionais
  • Sistema avançado de disparo por hardware e software, permitindo sincronização a outros eventos em seu sistema ATE
  • Simplifique o cabeamento com as medições integradas
  • Agilize as tarefas com o teclado opcional para controle manual e os recursos avançados de programação, incluindo sequenciamento automatizado de até 20 passos de configuração de saída
  • Garanta a segurança do DUT com os recursos de proteção

Encontre o produto ideal para suas necessidades:

Leia & Aprenda - encontre folhetos de dados, downloads, manuais e mais - clique na aba "Suporte Técnico"
 

150W, fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, saídas modulares
Modelo Nome Descrição Dimensões
(mm)
66000A Mainframe de sistema de alimentação modular O 66000A é um mainframe de 4U e 8 slots, que aceita de 1 a 8 dos módulos abaixo, em qualquer combinação. Módulos são pedidos separadamente. W=425
H=192
D=678
66001A Teclado do sistema de alimentação modular O 66001A é um teclado removível, que fornece controle manual do MPS 66000. É adequado para desenvolvimento de programas e resolução de problemas.  
66002A Kit de montagem em rack para 66001A O kit de montagem em rack 66002A permite que o teclado 66001A seja instalado em um rack ATE padrão.  
Mainframes e acessórios
Modelo Potência máxima Tensão  Corrente Descrição
 66101-J03* 128W  5,7V 20A Módulo de alimentação CC
 66101A 128W  8V 16A Módulo de alimentação CC
 66101A-J05* 128W 12V 12A Módulo de alimentação CC
 66102A 150W 20V 7,5A Módulo de alimentação CC
66102A-J05* 150W 15V 10A Módulo de alimentação CC
66103A-J12* 150W  24V  6A Módulo de alimentação CC
66103A-J09* 150W 28,5V 5,5A Módulo de alimentação CC
66103A 150W 35V 4,5A Módulo de alimentação CC
66103A-J01* 150W 37V 4,5A Módulo de alimentação CC
66103A-J02* 150W 40V 3,6A Módulo de alimentação CC
66104A-J09* 150W 55V 3A Módulo de alimentação CC
 66104A 150W 60V 2,5A Módulo de alimentação CC
66105A 150W 120V 1,25A Módulo de alimentação CC
66105A-J01* 44W 35V 1,25A Módulo de alimentação CC
66106A 150W 200V 0,75A Módulo de alimentação CC

 *Esse item possui opções especiais de pedido.

  • 66000A Sistema de alimentação modular 66000A Sistema de alimentação modular 

    66000A Sistema de alimentação modular

  • 66001A Teclado de sistema de alimentação modular 66001A Teclado de sistema de alimentação modular 

    66001A Teclado de sistema de alimentação modular

  • 66002A Kit de rack para o teclado 66001A 66002A Kit de rack para o teclado 66001A 

    66002A Kit de rack para o teclado 66001A

  • 66101A Módulo de alimentação CC, 8 V, 16 A 66101A Módulo de alimentação CC, 8 V, 16 A 

    66101A Módulo de alimentação CC, 8 V, 16 A

  • 66101A-J03 Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A 66101A-J03 Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A 

    66101A-J03 Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A

  • 66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A 66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A 

    66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A

  • 66102A Módulo de alimentação CC, 20 V, 7,5 A 66102A Módulo de alimentação CC, 20 V, 7,5 A 

    66102A Módulo de alimentação CC, 20 V, 7,5 A

  • 66102A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 15 V, 10 A 66102A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 15 V, 10 A 

    66102A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 15 V, 10 A

    O sistema de alimentação modular 66102A da Keysight simplifica a montagem de sistemas de teste, a programação de cabos, a depuração e a operação…

  • 66103A Módulo de alimentação CC, 35 V, 4,5 A 66103A Módulo de alimentação CC, 35 V, 4,5 A 

    66103A Módulo de alimentação CC, 35 V, 4,5 A

  • 66103A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A 66103A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A 

    66103A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A

  • 66103A-J02 Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A 66103A-J02 Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A 

    66103A-J02 Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A

  • 66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A 66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A 

    66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A

  • 66104A Módulo de alimentação CC, 60 V, 2,5 A 66104A Módulo de alimentação CC, 60 V, 2,5 A 

    66104A Módulo de alimentação CC, 60 V, 2,5 A

  • 66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A 66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A 

    66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A

    66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A

  • 66105A Módulo de alimentação CC, 120 V, 1,25 A 66105A Módulo de alimentação CC, 120 V, 1,25 A 

    66105A Módulo de alimentação CC, 120 V, 1,25 A

  • 66105A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A 66105A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A 

    66105A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A