Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de sistema CC, 80-100 W, GPIB, saída única

Soluções versáteis com potência média para aplicações automatizadas

Reduza o tempo de desenvolvimento com uma combinação de recursos de sistema e de bancada projetada para atender os requisitos exigentes de teste e design.

  • Realize rápidas mudanças de tensão utilizando a rápida programação de saída, com programação top-down ativa
  • Utilize as interfaces GPIB e RS-232 com o conjunto de comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Aumente a integridade do sinal em sistemas de teste com as saídas de baixo ruído
  • Obtenha maior flexibilidade de saída com as conexões em série e em paralelo de múltiplas unidades
  • Simplifique cabeamento com as medições integradas
  • Agilize as tarefas com o controle pelo painel frontal e os recursos avançados de programação
  • Garanta a segurança do DUT com os recursos de proteção

Encontre o produto ideal para suas necessidades:

Leia & Aprenda - encontre folhetos de dados, downloads, manuais e mais - clique na aba "Suporte Técnico"

80-100W, fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, saída única
Modelo Potência máxima Tensão Corrente Dimensões
(mm)
6631B 80W 8V 10A L=426
A=88
C=364
6632B 100W 20V 5A L=426
A=88
C=364
6633B 100W 50V 2A L=426
A=88
C=364
6634B 100W 100V 1A L=426
A=88
C=364

Accessories

  • Agilent 14575A Product Photograph 14575A Multiplexing Remote Front Panel [Obsoleto] 

    14575A Multiplexing Remote Front Panel [Obsoleto]

    Keysight 14575A Multiplexing Remote Front Panel, designed for the 663xxA Series, controls and displays up to 6 remotely located dc source units. There is no replacement for this discontinued product.

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 

    82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado]

    O 82350B é uma interface IEEE-488 de baixo custo e alto desempenho para PCs baseados em PCI.