Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sistema de alimentação modular N6700

Fontes de alimentação compactas, flexíveis e rápidas para aplicações de P&D, validação de projetos e ATE

Os mainframes do sistema de alimentação modular Keysight N6700 oferecem soluções para sistemas de testes automatizados, assim como para P&D. Os mainframes compactos da família N6700 simplificam a configuração, programação, depuração e operação de sistemas de teste. A flexibilidade, o tamanho compacto e o rápido tempo de processamento de comandos dessa série a tornam ideal para ambientes de testes ATE e de produção. O analisador de potência CC N6705 tem produtividade incomparável para alimentação e medição de tensão e corrente CC, integrando até quatro fontes de alimentação avançadas com recursos de DMM, osciloscópio, gerador de ondas arbitrárias e registrador de dados.

Novos módulos:

N6755A – Módulo de alimentação CC de alta performance com escala automática
N6756A - Módulo de alimentação CC de alta performance com escala automática
N6763A - Módulo de alimentação CC de precisão
N6764A - Módulo de alimentação CC de precisão
N6765A - Módulo de alimentação CC de precisão
N6766A - Módulo de alimentação CC de precisão
N6777A - Módulo de alimentação CC básico

Novo software:

14585A Software de controle e análise para analisador de potência CC

Mainframes e Acessórios
Modelo   Nome Descrição Dimensões (mm)
N6700B Mainframe de sistema de alimentação modular compacto de 400 W  O N6700B é um mainframe de 1U com 4 slots que aceita de 1 a 4 dos módulos abaixo em qualquer combinação. Os módulos são adquiridos separadamente. Potência de saída máxima é 400 W.  L = 425
A = 44
C = 560 
N6701A Mainframe de sistema de alimentação modular compacto de 600 W  O N6701A é um mainframe de 1U com 4 slots que aceita de 1 a 4 dos módulos abaixo em qualquer combinação. Os módulos são adquiridos separadamente. Potência de saída máxima é 600 W.  L = 425
A = 44
C = 560 
N6702A Mainframe de sistema de alimentação modular compacto de 1200 W  O N6702A é um mainframe de 1U com 4 slots que aceita de 1 a 4 dos módulos abaixo em qualquer combinação. Os módulos são adquiridos separadamente. Potência de saída máxima é 1200 W.  L = 425
A = 44
C = 610 
N6705B Mainframe de analisador de potência de 600 W O N6705B é um mainframe de 1U com 4 slots que aceita de 1 a 4 dos módulos abaixo em qualquer combinação. Os módulos são adquiridos separadamente. Potência de saída máxima é 600 W. Ele foi projetado para testes na bancada de P&D. É um instrumento altamente integrado que combina até 4 fontes de alimentação CC, DMM, osciloscópio, gerador de ondas arbitrárias e registrador de dados. O N6705B oferece uma interface fácil de usar, com funções de alimentação e medição disponíveis no painel frontal.  L = 425
A= 177
C = 272 
14585A Software de controle e análise para analisadores de potência CC  Ele foi desenvolvido para controlar funções avançadas e analisar dados adquiridos de um analisador de potência CC N6705 através dos controles familiares de um PC.   N/A
N6710B Sistema de alimentação modular personalizado de 400 W  O N6710B é um sistema feito sob encomenda que é enviado como uma fonte de alimentação já montada e testada, com várias saídas. Cada N6710B consiste de 1 mainframe N6700B com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos você quer instalar no N6700B, os módulos são pedidos como opções do N6710B.  L = 425
A = 44
C = 560 
N6711A Sistema de alimentação modular personalizado de 600 W  O N6711A é um sistema feito sob encomenda que é enviado como uma fonte de alimentação já montada e testada, com várias saídas. Cada N6711A consiste de 1 mainframe N6701A com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos você quer instalar no N6701A, os módulos são pedidos como opções do N6711A.  L = 425
A = 44
C = 560 
N6712A Sistema de alimentação modular personalizado de 1200 W  O N6712A é um sistema feito sob encomenda que é enviado como uma fonte de alimentação já montada e testada, com várias saídas. Cada N6712A consiste de 1 mainframe N6702A com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos você quer instalar no N6702A, os módulos são pedidos como opções do N6712A.

L = 425
A = 44
C = 610 

N6715B Analisador de potência CC personalizado de 600 W  O N6715B é um sistema feito sob encomenda que é enviado como um analisador de potência CC já montado e testado. Cada N6715B consiste de 1 mainframe N6705B com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos você quer instalar no N6705B, os módulos são pedidos como opções do N6715B.  L = 425
A = 177
C = 272 
N6708 Kit com painel de preenchimento para a série N6700  Kit com painel de preenchimento para uso com os mainframes de sistema de alimentação modular compactos N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A. Necessário quando houver menos de 4 módulos no mainframe.  N/A 
N6709A Kit de montagem em rack para a série N6700  Kit de montagem em rack para o sistema de alimentação modular N6700, modelos N6700A, N6700B, N6701A, N6702A, N6710A, N6710B, N6711A, N6712A, N6721A-N6729A.  N/A

Módulos para o sistema N6700
 

Módulos básicos de alimentação CC – As famílias de módulos de alimentação CC N6730, N6740 e N6770 da Keysight oferecem recursos programáveis de tensão, corrente, medições e proteção por um preço econômico, tornando esses módulos apropriados para alimentar o DUT ou recursos de um sistema ATE, como um acessório de controle.

Módulos básicos de alimentação CC
Modelo Potência Tensão Corrente Descrição
N6731B 50 W  5 V 10 A Módulo CC básico
N6732B 50 W 8 V 6,25 A Módulo CC básico
N6733B 50 W 20 V 2,5 A Módulo CC básico
N6734B 50 W  35 V 1,5 A Módulo CC básico
N6735B 50 W 60 V 0,8 A Módulo CC básico
N6736B 50 W  100 V 0,5 A Módulo CC básico
N6741B 100 W  5 V 20 A Módulo CC básico
N6742B 100 W 8 V 12,5 A Módulo CC básico
N6743B 100 W  20 V 5 A Módulo CC básico
N6744B 100 W  35 V 3 A Módulo CC básico
N6745B 100 W  60 V 1,6 A Módulo CC básico
N6746B 100 W  100 V 1 A Módulo CC básico
N6773A 300 W  20 V 15 A Módulo CC básico
N6774A 300 W  35 V 8,5 A Módulo CC básico
N6775A 300 W 60 V 5 A Módulo CC básico
N6776A 300 W  100 V 3 A Módulo CC básico
N6777A 300 W  150 V 2 A Módulo CC básico

Módulos de alimentação CC de alta performance com escala automática – A família de módulos de alimentação CC de alta performance com escala automática N6750 da Keysight oferece baixo ruído, alta precisão e velocidades de programação que são de 10 a 50 vezes mais rápidas que outras fontes de alimentação programáveis. A extensão de teste de alta velocidade oferece um digitalizador, similar ao de um osciloscópio, que simplifica a configuração do sistema e aumenta a precisão de medição quando forem detectados transientes e eventos de pulso de alta velocidade no DUT. Além disso, o recurso de saída com escala automática permite que uma fonte de alimentação faça o trabalho de várias fontes tradicionais.

Módulos de alimentação CC de precisão – A família de módulos de alimentação CC de precisão N6760 da Keysight oferece controle e medições precisos na faixa de mili e microampères com a capacidade de digitalizar tensão e corrente ao mesmo tempo e capturar essas medições em um buffer de dados similar ao de um osciloscópio. 

Módulos de alimentação CC de alta performance e de precisão
Modelo    Potência Tensão Corrente Descrição
N6751A 50 W 50 V 5 A Módulo de alta performance com escala automática
N6752A 100 W 50 V 10 A Módulo de alta performance com escala automática
N6753A   300 W 20 V 50 A Módulo de alta performance com escala automática
N6754A   300 W 60 V 20 A Módulo de alta performance com escala automática
N6755A   500 W 20 V 50 A Módulo de alta performance com escala automática
N6756A   500 W 60 V 17 A Módulo de alta performance com escala automática
N6761A 50 W 50 V 1,5 A Módulo com medição e saída de precisão
N6762A 100 W 50 V 3 A Módulo com medição e saída de precisão
N6763A   300 W 20 V 50 A Módulo com medição e saída de precisão
N6764A   300 W 60 V 20 A Módulo com medição e saída de precisão
N6765A 500 W 20 V 50 A Módulo com medição e saída de precisão
N6766A 500 W 60 V 17 A Módulo com medição e saída de precisão

Unidades de alimentação e medição (SMUs) e módulos de aplicação específica – A série de módulos N6780 da Keysight consiste de unidades de alimentação e medição e de módulos de aplicação específica. As SMUs N6781A, N6782A e N6784A têm recursos avançados, medições e controle precisos de tensão e corrente na faixa de micro e nanoampères. Elas oferecem saídas estáveis e sem falhas de tensão e corrente durante mudanças de carga de alta velocidade, saídas de modulações rápidas e medições de alta velocidade para tensão e corrente ao mesmo tempo. Os módulos de aplicação específica N6783A têm as ferramentas necessárias para suas respectivas aplicações, carga e descarga de baterias e produção de dispositivos móveis.

Unidades de alimentação e medição (SMUs) e módulos de aplicação específica
Modelo    Potência Tensão Corrente Descrição
N6781A 20W 20V ±3A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes
para análise de descarga de bateria
N6782A 20W 20V ±3A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes
para testes funcionais
N6784A   20W ±20V ±3A Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes
para uso geral
N6783A-MFG    18W 6V +3A/-2A Módulo de alimentação CC básico com 2 quadrantes
para comunicação móvel
N6783A-BAT   24W 8V +3A/-2A Módulo básico com 2 quadrantes
para carga e descarga de baterias

Compare Sistemas modulares N6700 (53)

Procurar Sistema modular N6700

  • N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models) N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models) (6) 

    N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models)

    Build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled multiple-output power supply. Each system consists of 1 N6700 mainframe plus 1 to 4 modules.

  • N6700 Modular Power System Mainframes (5 models) N6700 Modular Power System Mainframes (5 models) (6) 

    N6700 Modular Power System Mainframes (5 models)

    Small 1U high N6700 Low-Profile Modular Power System Mainframe for ATE systems and the N6705 DC Power Analyzer for bench testing.

  • N6700 Source/Measure Units (3 models) N6700 Source/Measure Units (3 models) (7) 

    N6700 Source/Measure Units (3 models)

    Family of source/measure units (SMUs) providing precise control and measurements of voltage and current down to the microampere and nanoampere regions and stable, glitch-free output voltage and current.

  • N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide (1) 

    N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6785A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for battery drain analysis of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide (1) 

    N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6786A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for functional test of the internal components of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W (1) 

    N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A e 500 W N6755A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W (1) 

    N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A e 500 W N6756A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W (1) 

    N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC de precisão N6763A, 20 V, 50 A, 300 W, oferece baixo ruído e controle e medição precisos.

  • N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W (1) 

    N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC N6764A da Keysight, 60 V, 20 A e 300 W é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W (1) 

    N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC N6765A da Keysight, 20 V, 50 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W (1) 

    N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC N6766A da Keysight, 60 V, 17 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W (1) 

    N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC N6777A da Keysight, 150 V, 2 A e 300 W, é um módulo básico de potência CC que fornece tensão e corrente programáveis, recursos de proteção e medição a um preço acessível.

  • N6731B  Módulo de potência CC, 0-5V, 0-10A, 50W N6731B Módulo de potência CC, 0-5V, 0-10A, 50W (1) 

    N6731B Módulo de potência CC, 0-5V, 0-10A, 50W

    Módulo de potência CC N6700, 1 slot

    • Faixas de Saída CC: 0-5 V, 0-10 A, 50 W
    • Baixo ruído, operação estável
    • Tensão programável e corrente, com medidas embutidas
    • Recursos avançados para proteger seu DUT
    • Extensões opcionais de teste de alta velocidade

Tecnologias e Mercados Relacionados