Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC de sistema, 40 - 50 W, GPIB, saída única

Soluções compactas versáteis para aplicações exigentes

Essas fontes de alimentação compactas de alta perfomance incluem diversos recursos de medição e as interfaces GPIB e RS-232 integradas.

  • Faça rápidas mudanças de tensão com programação top-down
  • Utilize as interfaces GPIB e RS-232 com o conjunto de comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Aumente a integridade do sinal em sistemas de teste, através de saídas com baixo ruído
  • Tenha maior flexibilidade, com diversas unidades conectadas em paralelo e em série
  • Simplifique o cabeamento, com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT, com recursos de proteção

Encontre o produto certo para você:

  • Leia e aprenda: encontre folhetos de dados, downloads, manuais e muito mais em “Suporte técnico”.
Fontes de alimentação CC para sistema, 40 – 50 W, GPIB, saída única
Modelo    Potência Tensão Corrente Dimensões
(mm)
6611C 40 W 8 V   5 A L = 213
A = 88
C = 444
6611C-J05*   40 W 10 V 5 A L = 213
A = 88
C = 444
6612C   40 W 20 V 2 A L = 213
A = 88
C = 444
6613C   50 W 50 V 1 A L = 213
A = 88
C = 444
6614C 50 W 100 V 0.5 A L = 213
A = 88
C = 444

 * Esse item tem opções especiais de pedido.

Compare todas fontes CC de 40 - 50 W (5)

Procurar Fontes de alimentação CC 0-50W