Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fonte de alimentação CC de sistema de 25 - 50 W, com várias saídas

Alimentação limpa e confiável para uso geral

Essas fontes de alimentação combinam características convenientes de bancada com recursos flexíveis de sistema em instrumentos compactos com várias saídas. Para aplicações de bancada apenas, estão disponíveis dois modelos sem interfaces de E/S.

  • Aplicações de bancada e ATE com até três saídas isoladas com duas faixas em um instrumento compacto.
  • Utilize as interfaces GPIB e RS-232 com o conjunto de comandos SCPI (drivers disponíveis)
  • Aumente a integridade do sinal em sistemas de teste através de saídas com baixo ruído
  • Simplifique o cabeamento com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT com recursos de proteção
Fontes de alimentação CC de sistema de 25 – 50 W, GPIB, saídas múltiplas
Modelo Potência
máxima
Faixa 1 Saída Faixa 2 Saída Faixa 3 Saída Interface Dimensões
(mm)
E3631A 80 W 30 W, 6 V, 5 A  25 W, 25 V, 1 A 25 W, -25 V, 1 A GPIB,
RS-232
L = 213,
A = 133,
C = 348 
E3646A 60 W Limite mínimo: 24 W; 8 V/3 A
Limite máximo:30 W; 20 V/1,5 A
Limite mínimo: 24 W; 8 V/3 A
Limite máximo:30 W; 20 V/1,5 A
  GPIB,
RS-232
L =213
A =133
C =348 
E3647A 60 W Limite mínimo: 28 W; 35 V/0,8 A
Limite máximo:30 W; 60 V/0,5 A
Limite mínimo: 28 W; 35 V/0,8 A
Limite máximo:30 W; 60 V/0,5 A 
  GPIB,
RS-232
L =213
A =133
C =348 
E3648A 100 W Limite mínimo:40 W; 8 V/5 A
Limite máximo:50 W; 20 V/2,5 A
Limite mínimo:40 W; 8 V/5 A
Limite máximo:50 W; 20 V/2,5 A 
  GPIB,
RS-232
L =213
A =133
C =348 
E3649A 98 W Limite mínimo: 49 W; 35 V/1,4 A
Limite máximo:48 W; 60 V/0,8 A
Limite mínimo: 49 W; 35 V/1,4 A
Limite máximo:48 W; 60 V/0,8 A 
  GPIB,
RS-232
L =213
A =133
C =348

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

Compare Todos nesta Coleção de Produtos (8)

Procurar Fontes de alimentação CC 0-50W