Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Calibração padrão de laboratório

Incertezas de medição menores. Maior confiança.

A calibração padrão de laboratório da Keysight é um processo exigente que incide sobre os parâmetros essenciais que você especificar. Podemos executar essas calibrações em mais de 500 instrumentos e dispositivos, e iremos compará-los com um padrão primário ou uma referência que foi calibrada diretamente por um instituto nacional de metrologia (NMI).

  • Dependa de medições precisas com base em incertezas muito baixas de medição.
  • Conte com tempo de resposta rápido e previsível.
  • Reduza seus custos de calibração.
  • Obtenha conformidade com ANSI/NCSL Z540.3-2006 e ISO/IEC 17025:2005

Refine the List

By Type of Content

1-3 de 3

Sort:
Standards Lab Calibration - Technical Overview
Keysight has expanded its Standards Lab Calibration offerings to include numerous new capabilities. Learn about our new capabilities, including: optical, physical, dimensional, and many more!

Visão Técnica 2016-10-05

Keysight Standards Lab Calibration: Antennas - Flyer
The Keysight El Segundo Metrology and Calibration Laboratory can very accurately calibrate antenna gain and antenna factor from 200 MHz to 220 GHz with measurement uncertainties as low as 0.15 dB.

Brochura 2016-07-18

PDF PDF 636 KB
Services Standards Lab Calibration - Brochure
Standards Lab Calibration is when we compare your device or instrument to either a primary standard or a reference that has been directly calibrated by a national metrology institute.(NMI).

Brochura 2016-02-29

PDF PDF 839 KB