Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Precision Current-Voltage Analyzer

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

10 de 10 product matches

Sort:
Produto Product Family Maximum Output Minimum Current Measurement Resolution Maximum number of SMUs Analyzer Controller IV Measurement Capabilities Optional Measurement Capabilities
B1500A Analisador de dispositivos semicondutores B1500A Analisador de dispositivos semicondutores
Advanced Device Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
  • Ultra-fast pulsed/transient IV
B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas
Advanced Device Analyzer
  • 10 kV/1500 A
  • 10 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média) E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média)
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média) E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média)
Precision IV Analyzer
  • 100 V/200 mA
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a
B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
n/a