Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Precision Current-Voltage Analyzer

The powerful characterization software and integrated SMU of Precision Current-Voltage Analyzer Series ensures accurate and efficient current-voltage measurements that give a clear insight into characteristics across a wide range of applications. The Precision Current-Voltage Analyzer Series comprises the following three analyzer families:

Advanced Device Analyzer

Advanced Device Analyzers (B1500A and B1505A) are flexible all-in-one analyzers that support IV, CV, pulse/dynamic IV, and more, and all-around characterization of basic to cutting-edge applications. With configurable modules up to 10 slots, they can be easily scaled. EasyEXPERT group+ is available on a built-in mainframe PC with 15-inch touch screen and external PC.

Precision IV Analyzer

Precision IV Analyzers (E5270B/E526xA with EasyEXPERT group+) are high-performance analyzers featuring a current measurement capability as low as 0.1 fA and SMU scalability that is available for advanced IV characterization. EasyEXPERT group+ is available on a PC.

Economic IV Analyzer

Economic IV Analyzers (B2900A series SMU with EasyEXPERT group+) are entry-level analyzers that are available for a range of IV characterizations and feature resolution down to 10 fA. Multiple SMU units can be combined, up to 8 channels. EasyEXPERT group+ is available on a PC.
 

Compare All Precision Current-Voltage Analyzers (10)

Find a Current-Voltage Analyzer

  • B1500A Analisador de dispositivos semicondutores B1500A Analisador de dispositivos semicondutores (1) 

    B1500A Analisador de dispositivos semicondutores

    Além de analisar parâmetros de medição IV, o analisador de dispositivos semicondutores oferece medições integradas de CV e pulsos com uma interface touch screen.

  • B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas (1) 

    B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas

    Uma solução em único instrumento para avaliação de dispositivos de potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Medições precisas com pulsos de 10 µs e medições de resistência µΩ.

  • E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots (1) 

    E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots

    Uma solução flexível, expansível e atualizável para caracterização de semicondutores.

  • E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots (1) 

    E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média) E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média) (1) 

    E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média)

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média) E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média) (1) 

    E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média)

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2912A tem 2 canais com resolução de medição de 10 fA/100 nV e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V.

  • B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2911A tem 1 canal com resolução de medição de 10 fA/100 nV e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V.

  • B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2902A tem 2 canais com resolução de medição de 100 fA e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V no painel frontal.

  • B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2901A tem 1 canal com resolução de medição de 100 fA e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V no painel frontal.

  • B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer and Measurement Modules B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer and Measurement Modules 

    B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer and Measurement Modules

    • Complete solution for all aspect of characterization from IV/CV to pulsed/transient IV measurement for various devices
    • GUI based EasyEXPERT group+ software on embedded Windows 7 for efficient characterization
    • Configurable and scalable up to 10 slots

  • Software de Caracterização de Dispositivos EasyEXPERT group+ Software de Caracterização de Dispositivos EasyEXPERT group+ 

    Software de Caracterização de Dispositivos EasyEXPERT group+

    • EasyEXPERT group+ is available either on user’s PC or B150x mainframe PC
    • Various measurement modes and features for quick measurement setup, execution and analysis
    • Upgradable from the previous generation of EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT software