Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Termovisor da Série TrueIR

Encontre potenciais problemas mais rapidamente com a alta resolução e o preço acessível dos termovisores da Série TrueIR. Tenha uma câmera com ótima resolução de 320 x 240 pixels com um detector de 160 x 120 pixels. Com capacidade para registrar imagens, você pode monitorar o desempenho de sistemas durante um intervalo específico. Além disso, você pode analisar mudanças de temperatura ao longo do tempo com gráficos de tendência.

Juntamente com um foco manual poderoso, os usuários podem focar objetos com a proximidade de apenas 10 cm. Nossa solução oferece imagens térmicas mais limpas e nítidas que revelam detalhes sutis.

  • Identifique anomalias rapidamente na câmera com resolução 4 vezes melhor
  • Monitore mudanças de temperatura com registro de imagens e gráficos de tendência
  • Foque objetos com a proximidade de 10 cm
  • Compactos, leves, ergonômicos
  • Alta faixa de temperatura (até 1200 °C)
  • Paleta de cores personalizável e fácil de usar
  • Botões de acesso rápido ajustáveis para alterar configurações com uma mão
  • Garantia longa de 3 anos
     
  • U5855A TermoVisor TrueIR, 350°C U5855A TermoVisor TrueIR, 350°C 

    U5855A TermoVisor TrueIR, 350°C

    • Fine Resolution of 320 x 240 pixels at the cost of a 160 x 120 pixels detector
    • Thermal sensitivity of 0.07° C (at 30° C)
    • Temperature measurement range up to 350 ° C

  • U5856A Termovisor TrueIR, 650 °C U5856A Termovisor TrueIR, 650 °C 

    U5856A Termovisor TrueIR, 650 °C

    • Identifique anomalias rapidamente com resolução 4 vezes melhor no instrumento
    • Monitore mudanças de temperatura com imagens e gráficos de tendência
    • Foque objetos com a proximidade de 10 cm


     

  • U5857A Termovisor TrueIR, 1200 °C U5857A Termovisor TrueIR, 1200 °C 

    U5857A Termovisor TrueIR, 1200 °C

    • Identifique anomalias rapidamente com resolução 4 vezes melhor na própria câmera
    • Monitore mudanças de temperatura com imagens e gráficos de tendência
    • Foque objetos com a proximidade de 10 cm