Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Waveguide Power Sensor

Waveguide Power Sensors

Make accurate and reliable measurements in the 50 to 110 GHz frequency range. Keysight's waveguide power sensors offer best SWR, high reliability and low loss, and come with a 50 MHz calibration port to reduce measurement uncertainties.

Compare Todos nesta Coleção de Produtos (3)

  • E8486A Waveguide Power Sensor E8486A Waveguide Power Sensor (1) 

    E8486A Waveguide Power Sensor

    • Frequency: 60 to 90 GHz
    • Power range: Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm). Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)
    • Maximum SWR: Option 100: <1.06
    • Option 200: <1.28
    • UG-387/U Flange (modified), EIA WR-12

  • V8486A Sensor de potência de banda V V8486A Sensor de potência de banda V (1) 

    V8486A Sensor de potência de banda V

    O sensor de potência de guia de onda V8486A mede potência média na faixa de frequência de 50 GHz a 75 GHz e na faixa de potência de -30 a +20 dBm.

  • W8486A Sensor de potência de guia de onda W8486A Sensor de potência de guia de onda (1) 

    W8486A Sensor de potência de guia de onda

    O sensor de potência de guia de onda W8486A mede potência média na faixa de frequência de 75 GHz a 110 GHz e na faixa de potência de -30 a +20 dBm.