Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Aplicativos de medição da série X para EXM

Alcance suas metas de produção mais difíceis e cumpra prazos menores utilizando os aplicativos de medição da série X com o conjunto de teste wireless EXM para dispositivos com diversos formatos. Esses aplicativos de medição com tecnologia específica para celulares e conectividade wireless, em conformidade com padrões, ajudam a aumentar a produção rapidamente e otimizá-la até sua capacidade total. Com os aplicativos de medição da série X e o conjunto de teste EXM você pode solucionar hoje e evoluir amanhã.

  • Possibilita a caracterização, a solução de problemas e a configuração rápida de códigos de teste para a produção
  • Baseados na biblioteca de aplicativos de medição da série X para analisadores de sinais de bancada
     

Compare Todos nesta Coleção de Produtos (25)

Buscar produtos

  • V9063B V9063B Aplicativo de medição de demodulação analógica para EXM V9063B V9063B Aplicativo de medição de demodulação analógica para EXM (1) 

    V9063B V9063B Aplicativo de medição de demodulação analógica para EXM

    • Use para testar sinais AM e PM em testes de produção de dispositivos wireless com o EXM
    • Medições rápidas com apenas um botão e testes de passa/falha
    • Análise de modulação para sinais AM e PM
    • Atualização com chave de licença

  • V9065B Sequence Analyzer Application for EXM and EXF V9065B Sequence Analyzer Application for EXM and EXF (1) 

    V9065B Sequence Analyzer Application for EXM and EXF

    • Single acquisition multiple measurements (SAMM) for significant test time reduction for femtocell and UE manufacturing
    • Fast switched MIMO capability for easy and cost effective test setup for femtocell and UE WLAN MIMO testing

  • V9071B V9071B Aplicativo de medição de GSM/EDGE/Evo para EXM V9071B V9071B Aplicativo de medição de GSM/EDGE/Evo para EXM (1) 

    V9071B V9071B Aplicativo de medição de GSM/EDGE/Evo para EXM

    • Use para testes de produção de dispositivos wireless cdma2000 com o EXM
    • Medições com apenas um botão, baseadas em padrões, e testes de passa/falha
    • Compatível com o padrão 3GPP2, versão A, suporte para IS-95 ou cdmaOne e cdma2000
    • Atualização com chave de licença

  • Y9071B GSM/EDGE/Evo Measurement and Waveform Application for EXM Y9071B GSM/EDGE/Evo Measurement and Waveform Application for EXM (1) 

    Y9071B GSM/EDGE/Evo Measurement and Waveform Application for EXM

    • Use for GSM, EDGE, and EDGE Evolution wireless devices manufacturing test with the EXM
    • One-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Fully compliant to the 3GPP standard
    • License key upgradeable

  • V9072B V9072B Aplicativo de medição de cdma2000® para EXM V9072B V9072B Aplicativo de medição de cdma2000® para EXM (1) 

    V9072B V9072B Aplicativo de medição de cdma2000® para EXM

    • Use para testes de produção de dispositivos wireless cdma2000 com o EXM
    • Medições com apenas um botão, baseadas em padrões, e testes de passa/falha
    • Compatível com o padrão 3GPP2, versão A, suporte para IS-95 ou cdmaOne e cdma2000
    • Atualização com chave de licença
       

  • V9079B V9079B Aplicativo de medição de TD-SCDMA/HSPA para EXM V9079B V9079B Aplicativo de medição de TD-SCDMA/HSPA para EXM (1) 

    V9079B V9079B Aplicativo de medição de TD-SCDMA/HSPA para EXM

    • Use para testes de produção de dispositivos wireless TD-SCDMA/HSPA com o EXM
    • Medições com apenas um botão, baseadas em padrões, e testes de passa/falha
    • Suporta medições do padrão 3GPP, versões 99 a 8
    • Atualização com chave de licença

  • Y9072B cdma2000® Measurement and Waveform Application for EXM Y9072B cdma2000® Measurement and Waveform Application for EXM (1) 

    Y9072B cdma2000® Measurement and Waveform Application for EXM

    • Use for cdma2000® wireless devices manufacturing test with the EXM
    • One-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Complies with 3GPP2 Release A, supports IS-95 or cdmaOne and cdma2000
    • License key upgradeable

  • V9073B V9073B Aplicativo de medição de W-CDMA para EXM V9073B V9073B Aplicativo de medição de W-CDMA para EXM (1) 

    V9073B V9073B Aplicativo de medição de W-CDMA para EXM

    • Use para testes de produção de dispositivos wireless W-CDMA, HSPA e HSPA+ com o EXM
    • Medições com apenas um botão, baseadas em padrões, e testes de passa/falha
    • Compatível com o padrão 3GPP, versões 99 a 8
    • Atualização com chave de licença

  • Y9073B W-CDMA/HSPA+ Measurement and Waveform Application for EXM Y9073B W-CDMA/HSPA+ Measurement and Waveform Application for EXM (1) 

    Y9073B W-CDMA/HSPA+ Measurement and Waveform Application for EXM

    • Use W-CDMA, HSPA, and HSPA+ wireless devices manufacturing test with the EXM
    • One-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Complies with 3GPP Release 99 to 8 standards
    • License key upgradeable

  • V9075B Mobile WiMAX™ Measurement Application for EXM V9075B Mobile WiMAX™ Measurement Application for EXM (1) 

    V9075B Mobile WiMAX™ Measurement Application for EXM

    • Use for Mobile WiMAX™ wireless devices manufacturing test with the EXM
    • One-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • 802.16 OFDMA measurement per IEEE 802.16 2005 standard
    • License key upgradeable

Tecnologias e Mercados Relacionados