Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Série N8900 - Fontes de alimentação CC com escala automática, saída única, 5, 10 e 15 kW

Saída de alta potência, com escala automática, faz o trabalho de várias fontes de alimentação

A série N8900 oferece fontes de alimentação CC programáveis de 5, 10 e 15 kW, com saída única e escala automática, para aplicações de ATE que requerem desempenho e preço na medida certa. A saída com seleção de escala automática da série N8900 oferece flexibilidade sem precedentes, pois disponibiliza uma ampla gama de combinações de tensão e corrente com potência total. Fontes de alimentação com saída “retangular”, ou tradicional, fornecem potência total apenas em uma combinação de tensão e corrente. Uma única N8900 faz o trabalho de várias fontes. É como ter diversas fontes de alimentação em uma!

  • Até 1500 V e 510 A
  • 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, disponíveis em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total)
  • Configure as unidades em paralelo facilmente para criar “uma” fonte de alimentação com mais de 100 kW de potência
  • Proteção contra sobretensão, sobrecorrente e superaquecimento
  • LAN (LXI Core), USB, GPIB e interfaces analógicas, todas padrões

Now Even More Power! Over 50 new models from 1 to 15 kW
 

Compare todas fontes de alimentação CC (30)

Encontre uma Fonte de Alimentação CC

  • N8920A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 170 A, 5.000 W, 208 VCA N8920A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 170 A, 5.000 W, 208 VCA (1) 

    N8920A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 170 A, 5.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8921A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 200 V, 70 A, 5.000 W, 208 VCA N8921A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 200 V, 70 A, 5.000 W, 208 VCA (1) 

    N8921A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 200 V, 70 A, 5.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8923A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 30 A, 5.000 W, 208 VCA N8923A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 30 A, 5.000 W, 208 VCA (1) 

    N8923A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 30 A, 5.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8924A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 750 V, 20 A, 5.000 W, 208 VCA N8924A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 750 V, 20 A, 5.000 W, 208 VCA (1) 

    N8924A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 750 V, 20 A, 5.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8925A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 340 A, 10.000 W, 208 VCA N8925A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 340 A, 10.000 W, 208 VCA (1) 

    N8925A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 340 A, 10.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8926A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 200 V, 140 A, 10.000 W, 208 VCA N8926A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 200 V, 140 A, 10.000 W, 208 VCA (1) 

    N8926A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 200 V, 140 A, 10.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8928A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 60 A, 10.000 W, 208 VCA N8928A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 60 A, 10.000 W, 208 VCA (1) 

    N8928A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 500 V, 60 A, 10.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8929A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 40 A, 10000 W, 208 VAC N8929A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 40 A, 10000 W, 208 VAC (1) 

    N8929A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 40 A, 10000 W, 208 VAC

    The Keysight N8900 Series is a family of 5 kW, 10 kW, and 15 kW autoranging, single-output power supplies available in 14 different voltage, current, and power combinations and either 208 VAC or 400 VAC (28 total models).

  • N8930A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 1.000 V, 30 A, 10.000 W, 208 VCA N8930A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 1.000 V, 30 A, 10.000 W, 208 VCA (1) 

    N8930A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 1.000 V, 30 A, 10.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

  • N8931A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 510 A, 15.000 W, 208 VCA N8931A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 510 A, 15.000 W, 208 VCA (1) 

    N8931A Fonte de alimentação CC de sistema, com escala automática, 80 V, 510 A, 15.000 W, 208 VCA

    A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).