Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

RF & Microwave Electromechanical Switches

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

3 de 73 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Switch Type Switch Configuration Switching Speed (ms) Terminated/Unterminated Isolation Life Cycle Power Handling (average)
U1816C USB Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz Dual SP6T U1816C USB Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz Dual SP6T DC to 26.5 GHz USB switch SP6T 15 ms Terminated 100 dB to 12 GHz 5 million 1W (Into internal termination)
2W (Into thru path)
U1816A USB Coaxial Switch, DC to 8 GHz Dual SP6T U1816A USB Coaxial Switch, DC to 8 GHz Dual SP6T DC to 8 GHz USB switch SP6T 15 ms Terminated 100 dB to 8 GHz 5 million 1W (Into internal termination)
2W (Into thru path)
U1810B USB Coaxial Switch, DC to 18 GHz, SPDT U1810B USB Coaxial Switch, DC to 18 GHz, SPDT DC to 18 GHz USB switch SPDT 15 ms Unterminated 70 db to 18 GHz 2 million 2 W