Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Discontinued Oscilloscope Single-Ended Active Probes

  • 1144A Ponta de prova ativa 1144A, 800 MHz [Obsoleto] 1144A Ponta de prova ativa 1144A, 800 MHz [Obsoleto] 

    1144A Ponta de prova ativa 1144A, 800 MHz [Obsoleto]

    As pontas de prova Keysight 1144A oferecem uma excelente combinação de ampla largura de banda, alta impedância de entrada e baixa capacitância de entrada.

  • 1145A Ponta de prova ativa de 750 MHz com 2 canais 1145A [Obsoleto] 1145A Ponta de prova ativa de 750 MHz com 2 canais 1145A [Obsoleto] 

    1145A Ponta de prova ativa de 750 MHz com 2 canais 1145A [Obsoleto]

    A ponta de prova Keysight 1145A para dispositivos de montagem de superfície oferece uma conexão fácil, segura e leve para SMDs em placas e backplanes de PC, com alta performance do começo ao fim.

  • 1155A Ponta de prova ativa de baixa massa, 2 canais e 750 MHz [Obsoleto] 1155A Ponta de prova ativa de baixa massa, 2 canais e 750 MHz [Obsoleto] 

    1155A Ponta de prova ativa de baixa massa, 2 canais e 750 MHz [Obsoleto]

    A 1155A da Keysight é uma ponta de prova de baixa massa de dois canais para os osciloscópios Infiniium...

  • 1156A Ponta de prova ativa 1156A, 1,5 GHz [Obsoleto] 1156A Ponta de prova ativa 1156A, 1,5 GHz [Obsoleto] 

    1156A Ponta de prova ativa 1156A, 1,5 GHz [Obsoleto]

    A ponta de prova ativa Keysight 1156A oferece aos engenheiros da P&D a performance que eles precisam para medir áreas do DUT que são pequenas e difíceis de alcançar.

  • 1157A Active Probe, 2.5 GHz [Obsoleto] 1157A Active Probe, 2.5 GHz [Obsoleto] 

    1157A Active Probe, 2.5 GHz [Obsoleto]

    The Keysight 1157A active probe offers R & D engineers the performance they need to probe small geometries in hard-to-reach areas on the DUT.

  • 1158A Ponta de prova ativa 1158A, 4 GHz [Obsoleto] 1158A Ponta de prova ativa 1158A, 4 GHz [Obsoleto] 

    1158A Ponta de prova ativa 1158A, 4 GHz [Obsoleto]

    A ponta de prova ativa Keysight 1158A oferece aos engenheiros da P&D a performance que eles precisam para medir áreas do DUT que são pequenas e difíceis de alcançar.