Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios Infiniium de alta definição da série 9000H

Veja seus sinais em HD – Os osciloscópios de alta definição da série 9000H oferecem até 12 bits de resolução, o que representa 4096 níveis de quantização, para uma visualização precisa de sinais. A tecnologia de combinação de hiperamostragem e redução de ruído linear da série 9000H alcança um nível de ruído até três vezes menor do que osciloscópios tradicionais de 8 bits. Eles foram especificamente projetados para possibilitar medições com baixo ruído e alta faixa dinâmica para aplicações críticas, como no setor médico, automotivo, de dispositivos de consumo e de análise de potência.

Confira também os osciloscópios da série 9000.
 

  • DSO9024H Osciloscópio de alta definição: 250 MHz, 4 canais [Descontinuado] DSO9024H Osciloscópio de alta definição: 250 MHz, 4 canais [Descontinuado] 

    DSO9024H Osciloscópio de alta definição: 250 MHz, 4 canais [Descontinuado]

    • 16X mais resoluação
    • 3X menos ruído
    • Canais digitais opcionais
    • Mais que 20 aplicações
       

  • DSO9054H Osciloscópio de alta definição: 500 MHz, 4 canais [Descontinuado] DSO9054H Osciloscópio de alta definição: 500 MHz, 4 canais [Descontinuado] 

    DSO9054H Osciloscópio de alta definição: 500 MHz, 4 canais [Descontinuado]

    • 16X mais resolução
    • 3X menos ruído 
    • Canais digitais opcionais
    • Mais que 20 aplicãções
       

  • DSO9104H Osciloscópio de alta definição: 1 GHz, 4 canais [Descontinuado] DSO9104H Osciloscópio de alta definição: 1 GHz, 4 canais [Descontinuado] 

    DSO9104H Osciloscópio de alta definição: 1 GHz, 4 canais [Descontinuado]

    • 16X mais resolução
    • 3X menos ruído
    • Canais digitais opcionais
    • Mais que 20 aplicações
       

  • DSO9204H Osciloscópio de alta definição: 2 GHz, 4 canais [Descontinuado] DSO9204H Osciloscópio de alta definição: 2 GHz, 4 canais [Descontinuado] 

    DSO9204H Osciloscópio de alta definição: 2 GHz, 4 canais [Descontinuado]

    • 16X mais resolução
    • 3X menos ruído
    • Canais digitais opcionais
    • Mais que 20 aplicações