Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova de osciloscópio diferenciais e ativas InfiniiMode da série

As pontas de prova diferenciais são ferramentas comuns para usuários de osciloscópios com alta largura de banda, mas elas não conseguem facilmente mostrar os componentes dos sinais diferenciais. Há uma necessidade crescente na sinalização de dados de alta velocidade para que as pontas de prova de osciloscópio sejam capazes de medir os componentes diferencial, de terminação simples e de modo comum dos sinais diferenciais. Tradicionalmente, o processo de olhar os componentes separadamente envolve o uso de múltiplas pontas de prova e canais de osciloscópio, porém estes métodos estão sujeitos a erros de precisão e são complicados de usar.

As pontas de prova da série N2750A apresentam os novos modos de operação InfiniiMode. O InfiniiMode permite medições convenientes dos sinais diferencial, de terminação simples e de modo comum com uma única ponta, sem precisar realizar a reconexão para alterar a ligação, aumentando a produtividade e proporcionando maior precisão do que o uso de múltiplas pontas de prova.

InfiniiMode

As pontas de prova da série N2750A apresentam os novos modos de operação InfiniiMode. O InfiniiMode permite medições convenientes dos sinais diferencial, de terminação simples e de modo comum com uma única ponta, sem precisar realizar a reconexão para alterar a ligação. O InfiniiMode da ponta de prova N2750A proporciona os seguintes modos de operação.
 

  • A – B (diferencial)
  • A – terra (terminação simples de A)
  • B – terra (terminação simples de B)
  • (A+B)/2 – terra (modo comum)

Controle rápido de osciloscópio

As pontas de prova diferenciais da série N2750A fornecem acesso conveniente e rápido à inúmeras funções do osciloscópio. Você normalmente precisa controlar o osciloscópio enquanto você segura a ponta de prova em sua mão. Com o recurso de controle rápido de osciloscópio embutido na ponta de prova, você pode ligar e desligar a lanterna embutida na ponta de prova ou controlar algumas das funções de osciloscópio mais utilizadas, tais como RUN/STOP, autoescala, quick print, quick save, etc, com o pressionamento de apenas um botão na ponta de prova. Obtenha controle das funções mais utilizadas com o pressionamento do botão de controle rápido em sua ponta de prova. As seguintes funções de osciloscópio podem ser controladas com o botão de controle rápido.

Versatilidade de medição

As pontas de prova integram muitos dos recursos e características necessários para a sondagem diferencial atual de uso geral e alta velocidade – especialmente no design de sistemas digitais, design/caracterização de componentes e medições de barramento serial diferencial. As pontas de prova diferenciais da série N2750A oferecem duas configurações de atenuação, 2:1 e 10:1, permitindo seu uso em uma ampla faixa de aplicações. As duas faixas de atenuação são automaticamente configuradas, dependendo do tamanho do sinal de entrada. As novas pontas de prova diferenciais apresentam uma resistência de entrada de 200 kΩ (diferencial) ou de 100 kΩ (cada entrada no terra) e uma capacitância de entrada extremamente baixa, de 700 fF, para minimizar a carga do circuito. Isto, em conjunto com a fidelidade de sinal superior, faz com que estas pontas de prova sejam úteis para a maioria das aplicações digitais de design e depuração. E com sua ampla faixa dinâmica (10 Vpp a 10:1) e faixa de offset (±15 V), estas pontas de prova também podem ser utilizadas em uma ampla variedade de medições de sinal analógico.


 

Compare todas pontas de prova InfiniiMode (3)

Encontre uma ponta de prova