Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de 6,5 dígitos com baixo ruído

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

Fontes de alimentação revolucionárias para o fornecimento preciso de tensão e corrente com baixo ruído. 6,5 dígitos, resolução de 100 nV e 10 fA, 10 μVrms de ruído, faixa bipolar de 210 V/3 A (10,5 A pulsada), funções inovadoras de alimentação e GUI.

Se você também procura por fontes de precisão / dicas de medição, nós temos muitos vídeos úteis para você 

As fontes de alimentação com 6,5 dígitos e baixo ruído B2961A/B2962A são uma nova geração de fontes que têm a melhor precisão da categoria, amplas faixas de saída bipolares de 100 nV/210 A e 10 fA/10,5 A, e piso de ruído extremamente baixo de 10 µVrms e 1 nVrms/√Hz (a 10 kHz). Elas também trazem recursos inovadores, como gráficos e geração de formas de onda arbitrárias (10 mHz-10 kHz), o que possibilita testes e avaliações que fontes de alimentação convencionais não abrangem. Esses recursos tornam a B2961A e a B2962A companheiras ideais para utilização com outros instrumentos, como osciloscópios, analisadores de redes, analisadores de espectros, frequencímetros, multímetros digitais, nanovoltímetros, etc. Seus recursos avançados fornecem as ferramentas que pesquisadores, engenheiros de desenvolvimento eletrônico e técnicos de eletrônica precisam para enfrentar os desafios de medição mais difíceis.

Se precisar de mais desempenho e recursos de medição, conheça as unidades de alimentação e medição B2900A da Keysight, com resolução de 6,5 dígitos (mínimo de 10 fA / 100nV).
 

Compare todas fontes de alimentação (3)

  • B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source (1) 

    B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source

    • 6.5 digit bipolar voltage/current source (100 nV-210 V/10 fA-10.5 A, 31.8W)
    • Best-in-class noise performance (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) with external filter
    • Innovative capabilities with intuitive GUI
       

     


     

  • B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source (1) 

    B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source

    • 6.5 digit bipolar voltage/current source (100 nV-210 V/10 fA-10.5 A, 31.8W)
    • Best-in-class noise performance (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) with external filter
    • Innovative capabilities with intuitive GUI
       

  • N1294A B2900A Series Accessories N1294A B2900A Series Accessories (1) 

    N1294A B2900A Series Accessories

    • Convenient accessories for B2900A family
    • Banana-triaxial adapters
    • Low noise filters for B2961A/62A