Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fonte de alimentação CC de bancada de 375 W, com saída tripla

Fonte de alimentação confiável com desempenho incomparável

A Keysight aumentou sua família de fontes de alimentação básicas para incluir a série U8030 manual de 375 W e saída tripla. Ambos os modelos, U8031A e U8032A, foram projetados para incluir uma função de sequenciamento de saída que permite saídas configuradas com apenas alguns botões. Juntamente com teclado intuitivo, a saída de potência desejada pode ser configurada rápida e facilmente para testes funcionais, testes de burn-in, e outras tarefas de uso geral no cenário industrial. Com isso, você tem uma fonte de alimentação de bancada sólida que oferece até 60 V/3 A ou 30 V/6 A por saída, dependendo do modelo escolhido. Os recursos aprimorados são:

  • 375 W de potência total para as três saídas
  • Resposta rápida para transientes de carga (<50 μs) para testes estáveis
  • Excelente regulação de linha e de carga
  • Saída limpa com ruído ≤ 1 mVrms (0,5 mVrms típico)
  • Tela dupla mostra as leituras de tensão e corrente ao mesmo tempo
  • Proteção contra sobretensão e sobrecorrente com mecanismo para trava física
     
  • U8031A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 30 V/6 A (2x) & 5 V/3 A U8031A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 30 V/6 A (2x) & 5 V/3 A 

    U8031A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 30 V/6 A (2x) & 5 V/3 A

    A fonte U8031A é uma fonte de alimentação manual com saída tripla, excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua.

  • U8032A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 60 V/3 A (2x) & 5 V/3 A U8032A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 60 V/3 A (2x) & 5 V/3 A 

    U8032A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 60 V/3 A (2x) & 5 V/3 A

    A fonte U8032A é uma fonte de alimentação manual com saída tripla, excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua.