Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios & digitalizadores AXIe

O portfólio de digitalizadores AXIe da Keysight combina alta densidade de canais, medições confiáveis e alto rendimento para construir sistemas de aquisição escaláveis com grande número de canais e medições precisas e rápidas em um tamanho compacto.

Projetados para tirar máximo proveito das interfaces de dados rápidos, os digitalizadores AXIe de alta velocidade da Keysight são compatíveis com os chassis AXIe e AdvancedTCA (ATCA). Baseado em ATCA, o padrão AXIe implementa extensões para teste e instrumentação, além de empregar técnicas inteligentes para adicionar recursos poderosos de temporização.

Para medições em vários canais, a posição de disparo precisa e a sincronização entre módulos são possibilitadas pelas interfaces avançadas de temporização do backplane AXIe.
 

  • M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 

    M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

    • 32 channels, up to 1 GS/s sampling rate
    • DC to 500 MHz input frequency range
    • Multi-module processing synchronization

  • M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW 

    M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW

    • Up to 10 GS/s sampling rate on two combined channels
    • 4 channels with 10-bit resolution, DC up to 2.5 GHz at 5 GS/s
    • Up to 8 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments