Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Unidades de alimentação e medição (SMU) de precisão da série B2900A

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

Assista a um vídeo curto na página de produtos das SMUs de precisão da série B2900A.

Se você procura por dicas de alimentação e medição de precisão, nós temos muitos vídeos úteis para você.  

As unidades de alimentação e medição de precisão da série B2900A são soluções com ótimo custo-benefício que têm desempenho superior e a melhor interface gráfica de usuário da categoria.

B2900A Series Precision Source/Measure Units (SMU)As SMUs da série B2900A tem o melhor desempenho da categoria por um preço acessível. Elas têm grande capacidade para geração de tensão (210 V) e corrente (3 A CC e 10,5 A pulsada), excelente precisão (resolução mínima de alimentação e medição de 10 fA/100 nV) e possuem uma interface gráfica LCD colorida. Além disso, vários modos de visualização baseados em tarefas melhoram dramaticamente a produtividade de teste, depuração e caracterização.

A série Keysight B2900A oferece medições com rendimento incomparável e suporta o conjunto de comandos SCPI de SMUs convencionais para fácil migração de códigos de teste. Esses recursos aumentam a produtividade dos testes e diminuem o custo de propriedade, pois integram as SMUs a sistemas para testes na produção.

A série B2900A consiste em quatro modelos: B2901A, B2902A, B2911A e B2912A. Eles são diferenciados por suas especificações de medição e pelo número de canais que suportam (um ou dois), facilitando sua escolha de preço e desempenho conforme suas necessidades.

Se você precisa de menos ruído e mais recursos para alimentação, conheça as fontes de alimentação com baixo ruído e 6,5 dígitos B2961A/B2962A da Keysight.

O N1294A e o N1295A são acessórios para a série B2900A. O N1294A consiste de produtos opcionais tais como adaptadores Banana-Triaxial, cabos interlock e um adaptador GPIO-BNC trigger. Você pode selecionar qualquer acessório como necessário. O N1295A é um test fixture para o B2900A.

A série B2900A recebeu premiações da mídia da indústria eletrônica.

 
 

Alimentação e medição de precisão (7)

Alimentação e medição de precisão

  • B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2901A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2901A tem 1 canal com resolução de medição de 100 fA e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V no painel frontal.

  • B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2902A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2902A tem 2 canais com resolução de medição de 100 fA e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V no painel frontal.

  • B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2911A Unidade de alimentação e medição de precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2911A tem 1 canal com resolução de medição de 10 fA/100 nV e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V.

  • B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada (1) 

    B2912A Unidade de alimentação e medição de precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada

    A unidade de alimentação e medição de precisão B2912A tem 2 canais com resolução de medição de 10 fA/100 nV e capacidade de gerar 210 V, 3 A CC/10,5 A pulsada. Ela também tem GUI intuitiva para configuração e visualização de curva I-V.

  • N1294A B2900A Series Accessories N1294A B2900A Series Accessories (1) 

    N1294A B2900A Series Accessories

    • Convenient accessories for B2900A family
    • Banana-triaxial adapters
    • Low noise filters for B2961A/62A


     

  • N1295A Test Fixture N1295A Test Fixture (1) 

    N1295A Test Fixture

    • Device/Component Test Fixture for B2900A series
    • Four triaxial inputs
    • Up to 42 V/1 A measurements

  • B2900A Quick IV Measurement Software B2900A Quick IV Measurement Software (1) 

    B2900A Quick IV Measurement Software

    • Ease of use
    • Quick and accurate test setup visually including controlling the measurement timing
    • Easy to perform parametric test such as Id-Vd measurement
    • Easy test automation through multiple interfaces such as GPIB, LAN and USB
       

Tecnologias e Mercados Relacionados