Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Frequencímetros/temporizadores universais e de RF de 350 MHz da série 53200

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

O frequencímetro/temporizador de 350 MHz da série 53200 serve todas as suas necessidades para medir frequências e intervalos de tempo. Os três modelos disponíveis oferecem capacidade de resolução de frequência de até 12 dígitos/s de uma só vez, em uma porta de um segundo. Medidas de intervalo de tempo podem ser reduzidas a 20 ps em uma única tentativa. Todos os modelos oferecem novos recursos integrados de análise e capacidade gráfica para aumentar o entendimento da informação que você recebe. Use a conectividade de sua escolha: LXI-C/Ethernet, USB ou GPIB. Adicionalmente, uma bateria opcional está disponível para aumentar a portabilidade e manter a precisão da base de tempo.

Visualizar Frequencímetros da série 5320 (3)

Pesquisar todos os frequencímetros

  • 53210A Frequencímetro de RF de 350 MHz, 10 dígitos/s 53210A Frequencímetro de RF de 350 MHz, 10 dígitos/s (1) 

    53210A Frequencímetro de RF de 350 MHz, 10 dígitos/s

    O frequencímetro de RF com canal único e 350 MHz 53210A é otimizado para prover de modo rápido medições precisas de frequência, com uma interface de uso simplificada. Um canal opcional de RF pode ser adicionado para medir 6 ou 15 GHz.

  • 53220A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A, 12 dígitos/s, 100 ps 53220A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A, 12 dígitos/s, 100 ps (1) 

    53220A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A, 12 dígitos/s, 100 ps

    O frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A é um instrumento com dois canais e habilidade de medir frequência, proporção de frequência, intervalo de tempo e de largura de pulso.

  • 53230A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53230A, 12 dígitos/s, 20 ps 53230A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53230A, 12 dígitos/s, 20 ps (1) 

    53230A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53230A, 12 dígitos/s, 20 ps

    Como o modelo de maior performance da série 53200, o 53230A é um frequencímetro de dois canais com a habilidade de medir frequência e intervalo de tempo, assim como medições contínuas sem intervalos, para análise de domínio de modulação básica.