O que você está procurando?
U2751A Matriz de comutação modular com USB 4 x 8 a 2 fios
Keysight U2751A USB Modular Switch Matrix offers a flexible connection path between the device under test and test equipment, thus allowing different instruments to be connected to multiple points on the device under test at the same time.
A partir de
HIGHLIGHTS
Características:
- Matriz com configuração 4x8 a 2 fios
- Máximo de 42 V e 2 A (operação autônoma)
- Diafonia de -30 dB e perda de inserção < -3 dB, operando em 45 MHz
- Tempo de comutação máximo de 4 ms
- Conector DB25
- USB 2.0 de alta velocidade, padrão USBTMC-USB488 (compatível com os sistemas operacionais Microsoft® Windows®)
- Capacidade para funcionamento autônomo ou modular
A matriz de comutação modular com USB Keysight U2751A possibilita uma conexão flexível entre o dispositivo sob teste e seu equipamento, permitindo que diferentes instrumentos sejam conectados a múltiplos pontos do seu DUT ao mesmo tempo. Este instrumento é capaz de suportar medições de banda larga de até 45 MHz. Ele usa a interface de padrão aberto USB 2.0 de alta velocidade que facilita a conectividade, permitindo que os usuários configurem seus testes rapidamente.
Através de janelas individuais na tela do PC, o software Keysight Measurement Manager (AMM), que está incluso, tem uma interface familiar para fácil configuração da matriz U2751A. Este instrumento também tem um contador de relés que conta quantas vezes os relés foram usados, para que o usuário não precise se lembrar. Imagem da tela do software AMM com a matriz U2751A.
O U2751A pode funcionar como uma unidade independente ou modular no chassi com USB U2781A, oferecendo a capacidade de expansão e uma solução compacta quando usado com outros módulos da família de instrumentos modulares de aquisição de dados com USB.
Para dar mais flexibilidade aos usuários, o U2751A é compatível com diversos ambientes de desenvolvimento de aplicativos, como Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW e Microsoft® Visual Studio®.
Os comandos de configuração podem ser facilmente registrados com o software AMM. O conversor de códigos ajuda a facilitar a programação para usuários, convertendo fragmentos de comandos em códigos VEE, VB, C++ e C#.
A série U2700A de instrumentos modulares com USB da Keysight ganhou a premiação Design News’ Golden Mousetrap na categoria de melhores produtos em 2009. O programa Design News’ Awards tem reconhecido inovações e criatividade no design de produtos há mais de 20 anos.
Principais especificações
Extend The Capabilities For Your 4x8 2 Wire USB Modular Switch Matrix
Featured Resources
Want help or have questions?