Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Mainframes e controladores com USB

O chassi modular com USB U2781A da Keysight é um chassi de alta performance, 4U de altura, que vem com uma fonte de alimentação CA universal de 200 W e um circuito de proteção integrado. Esse chassi portátil pode armazenar até seis produtos modulares com USB da Keysight. O U2781A se dirige a inúmeras aplicações tanto em ambientes industriais quanto científicos em P&D, na validação de projetos e na linha de produção. A principal vantagem desse chassi é sua capacidade de sincronização entre os módulos. Isto pode ajudá-lo a diminuir os custos dos testes e a acelerar a integração e o desenvolvimento do seu sistema de teste.

O U2781A é equipado com um clock de referência interno de 10 MHz para cada slot. Há dois sensores de temperatura para monitorar a temperatura interna e uma ventoinha embutida para manter a temperatura interna. O barramento de disparo permite que os módulos com USB disparem sinais uns para os outros.

O chassi suporta os seguintes produtos modulares com USB:

Para dar mais flexibilidade aos usuários, o U2781A é compatível com diversos ambientes de desenvolvimento de aplicativos, como o Keysight VEE, MATLAB®, NI LabVIEW e Microsoft® Visual Studio®. 

  • U2781A Chassi modular com USB U2781A Chassi modular com USB 

    U2781A Chassi modular com USB

    • USB 2.0 de alta velocidade, padrão USBTMC-USB488 (compatível com sistemas operacionais Microsoft® Windows®)
    • Substituição em funcionamento e característica de auto-detecção minimizam o tempo de inicialização
    • Permite a expansão de até 384 canais
    • Montável para rack com um kit de montagem opcional