O que você está procurando?
U2802A Condicionador de entrada de sinais de termopar com 31 canais
Keysight U2802A 31-Channel Thermocouple Input Signal Conditioner is device that functions to convert low input voltage signal from a thermocouple into an output voltage range suitable for the data acquisition device.
A partir de
HIGHLIGHTS
- Até 31 entradas de termopares
- Entrada independente de termopar ou de tensão configurável
- Termistor embutido para compensação de junta fria, função zerar e construção de bloco de terminais isotérmico.
- Detecção de termopar aberto
- Calibração NIST rastreável
- Entrada de tensão de até 10 V
- Suporta termopares do tipo J, K, R, S, T, N, E e B
O condicionador de entradas de sinais de termopar com 31 canais Keysight U2802A é um dispositivo que converte sinais de baixa tensão de um termopar em uma faixa de tensão de saída adequada para o instrumento de aquisição de dados. Ele é usado juntamente com os módulos de aquisição de dados U2355A e U2356A para possibilitar a entrada de termopares.
Para saber mais sobre os módulos U2355A e U2356A, acesse a página da série U2300A.
Para dar mais flexibilidade aos usuários, o U2802A é compatível com diversos ambientes de desenvolvimento de aplicativos, como Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW e Microsoft® Visual Studio®.
Visual Studio, Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
MATLAB é uma marca registrada da The Math Works, Inc. nos EUA.
Principais especificações
Extend the capabilities for your 31-Channel Thermocouple Input Signal Conditioner
Featured Resources for U2802A 31-Channel Thermocouple Input Signal Conditioner
Related Products
Want help or have questions?