Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

PXI Vector Signal Analyzer

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

4 de 4 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Maximum Analysis Bandwidth Maximium Real-time Bandwidth Phase Noise at 1 GHz 10 kHz offset DANL at 1 GHz w/ min. RBW and Preamp 3rd Order Intercept (TOI) at 1 GHz General Purpose/Other Applications Cellular Application Wireless Connectivity Applications Digital Video Applications
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
60 MHz to
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
  • 40 MHz
  • 80 MHz
  • 160 MHz
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer: 50 GHz M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer: 50 GHz
9 kHz to
■ 8.4 GHz
■ 14 GHz
■ 18 GHz
■ 27 GHz
■ 50 GHz
  • 40 MHz
  • 100 MHz
  • 160 MHz
  • Not available
To be determined To be determined To be determined
  • Analog Demodulation
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • Stimulus/Response
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • Bluetooth
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • Not available
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz
1 MHz to
■ 3 GHz
■ 6 GHz
  • 40 MHz
  • 100 MHz
  • 160 MHz
  • Not available
- 119 dBc/Hz nominal - 157 dBm 18 dBm
  • MATLAB
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • Not available
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
60 MHz to
■3.8 GHz
■6 GHz
  • 40 MHz
  • 80 MHz
  • 160 MHz
  • Not available
-114 dBc/Hz -164 dBm n/a
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GPRS/EGPRS
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • LTE
  • LTE-A
  • TD-SCDMA
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 WiMAX
  • Bluetooth
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • WLAN (802.11ah)
  • Not available