Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Chassis & controladores AXIe

AXIe é um novo padrão aberto para alta performance e instrumentação modular que incorpora as melhores características de outros formatos modulares, incluindo VXIbus, LXI e PXI. A Keysight desenvolveu uma nova linha de chassis escaláveis para nesse novo formato. Juntamente com opções de controladores, esses novos chassis AXIe formarão a base de um sistema de teste de alta performance baseado no padrão AXIe.

Chassis AXIe da Keysight

Conforme o padrão AXIe, os chassis com 2 e 5 slots da Keysight incluem um módulo de sistema AXIe embarcado que não ocupa um slot para módulo.

  • M9502A Chassi AXIe com 2 slots: esse novo chassi foi projetado para aplicações móveis. Mas ele também pode ser montado em rack, ocupando apenas 2U de espaço.
  • M9505A 5 Chassi AXIe com 5 slots: escolha esse chassi se precisar de mais capacidade para módulos AXIe. Esse chassi pode ser usado na bancada ou no rack, ocupando apenas 4U de espaço.

Controladores embarcados e cabos de E/S da Keysight

Os controladores da Keysight oferecem flexibilidade e desempenho. Selecione um controlador quando precisar de uma solução compacta ou quando quiser uma conexão direta ao backplane AXIe. Escolha a interface de cabo PCIe 8x para conectar os computadores mais recentes ao chassi. Se for preciso conectá-lo a um laptop, escolha a interface ExpressCard.

  • M9502A Chassi AXIe com 2 slots M9502A Chassi AXIe com 2 slots 

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots para aplicações móveis. Inclui módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9505A Chassi AXIe com 5 slots M9505A Chassi AXIe com 5 slots 

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots com módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9048A Adaptador de PCIe para desktop M9048A Adaptador de PCIe para desktop 

    M9048A Adaptador de PCIe para desktop

    O M9048B é um cartão de interface PCIe para computadores com slots de expansão PCIe 8x e 16x. Pode conectar os chassis M9502A, M9505A ou M9018A a computadores externos.

  • M9514A AXIe 14-Slot Chassis M9514A AXIe 14-Slot Chassis 

    M9514A AXIe 14-Slot Chassis

    • One AXIe system slot
    • 13 slots for AXIe instruments
    • 62-pair AXIe local bus

  • M9521A AXIe System Module M9521A AXIe System Module 

    M9521A AXIe System Module

    • One-slot AXIe module
    • Provides AXIe system functions
    • PCIe and LAN Interfaces for external controllers

  • M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB 

    M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB

    • 1-slot AXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHz quad-core, 64-bit Windows 7
    • 240 GB drive, 8/16 GB DDR4 RAM
    • x16, Gen 3 PCIe link to AXIe backplane, up to 16 GB/s max data bandwidth
    • USB 3.0, USB 2.0, LAN, 4K DisplayPort, GP-IB, Gen 3 PCIe IPASS