Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Análise lógica & teste de protocolos AXIe

Os módulos de análise lógica e teste de protocolos AXIe da Keysight, juntamento com o potente software de análise, oferecem recursos essenciais para engenheiros que trabalham com projetos digitais rápidos e chipsets que utilizam barramentos paralelos e seriais de alta velocidade, como DDR e PCI Express Gen 3.

Os analisadores modulares AXIe ajudam a gravar os padrões de tráfego entre dois dispositivos digitais em tempo real e a visualizar as informações dos traços facilmente desde o nível de bits ao nível de transação com recursos de decodificação apropriados.

Arquitetura flexível

A arquitetura flexível e escalável do AXIe possibilita que vários módulos analisadores lógicos sejam combinados para medições relacionadas ao tempo em diversos barramentos de um sistema.

GUI padrão da indústria para medições eficazes

A GUI da Keysight oferece uma grande variedade de visualizações relacionadas ao tempo, incluindo integridade de sinal, medições de estado e tempo, assim como níveis de protocolo e testes de conformidade.
 

  • N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe 

    N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe

    • Allows U4432A SMA harness to have electrical properties of U4433A flying leads for mid-bus probing
    • Supports up to HS G3 MIPI M-PHY signals
    • Includes test points for N5426A ZIF tip oscilloscope adapter (InfiniiMax II probe)

  • U4301B PCI Express Protocol Analyzer U4301B PCI Express Protocol Analyzer 

    U4301B PCI Express Protocol Analyzer

    • Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3) speeds
    • x1 through x16 link width support
    • 8 GB capture for x1 to x8 bidirectional, up to 16 GB capture for x16 bidirectional

  • U4328A M.2 PCI Express Interposer Socket 3 (M-key) U4328A M.2 PCI Express Interposer Socket 3 (M-key) 

    U4328A M.2 PCI Express Interposer Socket 3 (M-key)

    • Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3)
    • Uses the ESP (Equalizing Snoop Probe) technology to ensure accurate data recovery in all Gen3 platforms and link widths x1 through x16
    • Ensures problems in your design can be reproduced

  • U4330A SFF-8639 PCI Express Interposer U4330A SFF-8639 PCI Express Interposer 

    U4330A SFF-8639 PCI Express Interposer

    • Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3)
    • Uses the ESP (Equalizing Snoop Probe) technology to ensure accurate data recovery in all Gen3 platforms and link widths x1 through x16
    • Ensures problems in your design can be reproduced

  • U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY 

    U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY

    • MIPI™ D-PHY CSI-2 and DSI link turn-on and debug
    • Camera Interface prototype turn-on and characterization
    • Display Interface prototype turn-on and signal processing software development
       

  • U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • View single or multiple MIPI M-PHY busses in one interface
    • Deep memory to capture long periods of system traffic
    • Powerful triggers to isolate errors and detailed traffic conditions