Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Produtos USB

Organize e reorganize seus sistemas de teste facilmente.

Os produtos modulares e compactos USB da Keysight são uma série de módulos flexíveis que podem ser utilizados de forma autônoma ou conectados a um chassis compatível para realizar medições sincronizadas como uma unidade modular. As medições essenciais podem ser realizadas com um laptop através de conexões USB 2.0 de alta velocidade. Por meio de janelas individuais, o software Keysight Measurement Manager (AMM) fornece uma interface de painel frontal amigável para cada um dos produtos modulares. Isso ajuda a realizar configuração e aquisição de medição rápidas, bem como análise flexível dos dados medidos.

  • Módulos compactos e portáteis
  • Simples configuração USB
  • Software fácil de usar
  • Expansão flexível dos canais
  • Diversas medições sincronizadas


 

1-25 de 126

Sort:
Modular Arbitrary Waveform Generator Startup Guide
Includes procedures to help you unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot your product.

Guia de início rápido 2019-06-07

PDF PDF 4.10 MB
Modular Arbitrary Waveform Generator Operation Guide
This guide includes the Startup Guide, User Guide SFP Help and Introduction document of the Modular AWG instrument.

Manual de operação 2019-06-06

CHM CHM 118.95 MB
Startup Guide for P937xA Streamline Series USB Vector Netw
Startup Guide for P937xA Streamline Series USB Vector Network Analyzers

Guia de início rápido 2019-06-01

PDF PDF 1.57 MB
Streamline Series P9336A USB I/Q Arbitrary Waveform Generator Generator - Data Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. Compact USB arbitrary waveform generator provides 3 independent or synchronized signal outputs with flexibility and performance.

Folha de Dados 2019-05-30

PDF PDF 2.84 MB
KtMAwg IVI-C Programming Guide
Provides detailed documentation of the IVI-C driver API functions. Also, includes information to help you get started with using the IVI drivers in your application development environment.

Guia de programação e sintaxe 2019-05-21

CHM CHM 751 KB
KtMAwg IVI.NET Programming Guide
Provides detailed documentation of the IVI.NET driver API functions. Also, includes information to help you get started with using the IVI drivers in your application development environment.

Guia de programação e sintaxe 2019-05-21

CHM CHM 2.89 MB
Introduction to the KtMAwg IVI.NET/-C Instrument Driver
This document provides brief information about the KtMAwg IVI.NET and IVI-C drivers, and the hardware and software requirements of the Modular AWG instrument.

Arquivo de ajuda 2019-05-21

HTML HTML 352 KB
Modular Arbitrary Waveform Generator LabVIEW Help
Provides detailed documentation of the LabVIEW G Driver API functions.

Guia de programação e sintaxe 2019-05-20

CHM CHM 1.19 MB
U2300A Series USB Modular Multifunction Data Acquisition Devices - Data Sheet
This is the datasheet for the U2300A Series USB modular multifunction data-acquisition devices which offer a high performance PC data-acquisition solution.

Folha de Dados 2019-05-13

PDF PDF 3.56 MB
U2600A Series USB Modular Isolated Digital I/O Devices - Data Sheet
This is the datasheet for the U2600A Series USB Modular Isolated Digital I/O Devices which provides up to eight channels with 64-bit high-density opto-isolated digital input and digital output.

Folha de Dados 2019-05-13

PDF PDF 2.44 MB
U2722A/U2723A USB Modular Source Measure Unit - Data Sheet
This datasheet contains the key features, specifications and ordering information of the U2722A/U2723A USB source measure unit.

Folha de Dados 2019-05-10

PDF PDF 2.50 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzer P937xA 2-port, Up to 26.5 GHz - Configuration Guide
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

Guia de configuração 2019-04-22

PDF PDF 838 KB
Keysight Y1700A Rackmount Kit for USB-Instruments – Quick Start Guide
Quick Start guide for Y1700A Rackmount kit for USB-Instruments

Guia de início rápido 2019-02-01

PDF PDF 1.92 MB
Modular Arbitrary Waveform Generator Security Guide
Modular Arbitrary Waveform Generator Security Guide

Manual do usuário 2018-10-03

PDF PDF 77.54 MB
Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

Nota de aplicação 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
U2701A/U2702A USB Modular Oscilloscope - Data Sheet
This data sheet contains the key features, specifications and ordering information of the U2701A/U2702A USB modular oscilloscopes

Folha de Dados 2018-09-03

PDF PDF 2.82 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzer P937XA 2-port, up to 26.5 GHz - Data Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

Folha de Dados 2018-08-23

PDF PDF 4.11 MB
Vector Network Analyzer - Selection Guide
Keysight offers a variety of vector network analyzers with frequency, performance, and versatility to meet your measurement needs.

Guia de seleção 2018-08-02

Keysight Streamline Series Introduction Video
Increase efficiency in your development process!

Demonstração 2018-06-03

Streamline Series USB Vector Network Analyzers - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

Brochura 2018-05-14

PDF PDF 692 KB
Streamline Series P924xA USB Oscilloscopes - Data Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. Compact USB arbitrary waveform generator provides 3 independent or synchronized signal outputs with flexibility and performance.

Folha de Dados 2018-05-14

Streamline Series P924xA USB InfiniiVision Oscilloscopes - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. Compact USB arbitrary waveform generator provides 3 independent or synchronized signal outputs with flexibility and performance.

Brochura 2018-02-28

PDF PDF 1.11 MB
Streamline Series P9370A & P9371A USB Vector Network Analyzer - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

Brochura 2018-02-27

PDF PDF 697 KB
Paving the Way for Research and Innovations - Brochure
This is a selection guide for engineering researchers. It highlights the key research areas that Keysight is involved in, and solutions that can help to meet the research & development objectives.

Brochura 2018-01-11

PDF PDF 5.72 MB
Practical Temperature Measurements (AN-290)
This application note explores the more common temperature measurement techniques and introduces procedures for improving their accuracy.

Nota de aplicação 2017-12-13

1 2 3 4 5 6 Avançar