Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N6700 Modular Power System Mainframes (5 models)

The N6700B, N6701A, and N6702A are 1 U, 4-slot mainframes that accepts 1 to 4 modules in any combination. Modules are ordered separately. Maximum output power is 400W, 600W, and 1200W for the N6700B, N6701A, and N6702A respectively.

The N6705A is 4-slot mainframe that accepts 1 to 4 modules in any combination. Modules are ordered separately. Maximum output power is 600W. The DC Power Analyzer is designed for bench testing in R&D. It is a highly integrated instrument that combines up to four advanced DC power supplies, DMM, oscilloscope, arbitrary waveform generator and datalogger. It provides an easy-to-use interface, with all sourcing and measuring functions available from the front panel.

Compare Todos nesta Coleção de Produtos (6)

Procurar Sistema modular N6700

  • N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado] N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado] (1) 

    N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6700B da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 400 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots (1) 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado] N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado] (1) 

    N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6701A da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 600 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots (1) 

    N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots

    • The Keysight N6701C is a 600 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado] N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado] (1) 

    N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6702A da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 1200 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots (1) 

    N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

    The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.