Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Unidades de alimentação e medição

Uma unidade de alimentação e medição, ou SMU, é um recurso de alimentação e medição para testes que requerem alta precisão, alta resolução e medições flexíveis. SMUs às vezes também são chamadas de unidades de alimentação e monitoramento. Uma SMU pode fornecer tensão ou corrente e, ao mesmo tempo, medir tensão e/ou corrente.

A Keysight é a líder no mercado de unidades de alimentação e medição/monitoramento. Ela tem uma vasta gama de produtos SMU, que são categorizados em quatro áreas: de precisão, com aplicação específica, de uso geral e básicas.

  • B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer and Measurement Modules B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer and Measurement Modules 

    B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer and Measurement Modules

    • Complete solution for all aspect of characterization from IV/CV to pulsed/transient IV measurement for various devices
    • GUI based EasyEXPERT group+ software on embedded Windows 7 for efficient characterization
    • Configurable and scalable up to 10 slots

  • Unidades de alimentação e medição (SMU) de precisão da série B2900A Unidades de alimentação e medição (SMU) de precisão da série B2900A 

    Unidades de alimentação e medição (SMU) de precisão da série B2900A

    As unidades de alimentação e medição de precisão são soluções com ótimo custo-benefício que têm desempenho superior e a melhor interface gráfica de usuário da categoria. Seu amplo alcance e precisão possibilitam testes e depurações rápidos.

  • Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A) Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A) 

    Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A)

    A flexible family of products, with solutions for both precise parametric measurement of semiconductor devices and high speed testing of components (E5260A, E5262A, E5263A and E5270B).

  • N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6785A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for battery drain analysis of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6786A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for functional test of the internal components of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6781A 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 20 V, ±1 A or 6 V, ±3 A, 20 W N6781A 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 20 V, ±1 A or 6 V, ±3 A, 20 W 

    N6781A 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 20 V, ±1 A or 6 V, ±3 A, 20 W

    The Keysight N6781A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for battery drain analysis.

  • N6782A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V,±1 A ou 6 V, ±3 A, 2W N6782A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V,±1 A ou 6 V, ±3 A, 2W 

    N6782A Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V,±1 A ou 6 V, ±3 A, 2W

    A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6782A foi projetada especificamente para testes funcionais avançados.

  • N6784A Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes para uso geral, 20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 2 W N6784A Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes para uso geral, 20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 2 W 

    N6784A Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes para uso geral, 20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 2 W

    A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6784A foi projetada para uso geral de alimentação e medição de precisão.

  • N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots 

    N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots

    • The N6715C is a build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled DC Power Analyzer. Each N6715C consists of one N6705C mainframe plus 1 to 4 modules.
    • Modules are ordered as options to the N6715C.

  • B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas 

    B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas

    Uma solução em único instrumento para avaliação de dispositivos de potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Medições precisas com pulsos de 10 µs e medições de resistência µΩ.

  • E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots 

    E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média) E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média) 

    E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média)

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots 

    E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots

    Uma solução flexível, expansível e atualizável para caracterização de semicondutores.

  • E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média) E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média) 

    E5263A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (alta potência, potência média)

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • U2722A Unidade modular de alimentação e medição com USB U2722A Unidade modular de alimentação e medição com USB 

    U2722A Unidade modular de alimentação e medição com USB

    A SMU U2722A pode operar com 4 quadrantes. Os canais podem ser conectados em série ou em paralelo, para maior potência. O acessório de teste paramétrico opcional U2941A complementa a unidade U2722A no teste de componentes semicondutores.

  • U2723A Unidade modular de alimentação e medição com USB U2723A Unidade modular de alimentação e medição com USB 

    U2723A Unidade modular de alimentação e medição com USB

    A unidade modular de alimentação e medição com USB U2723A tem 3 canais de 20 V/120 mA com operação em 4 quadrantes. Ela tem scripts de teste embarcados que simplificam testes automatizados com até dois scripts de teste por canal.