Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Termistores coaxiais de montagem

Os termistores coaxiais de montagem 478A e 8478B foram projetados para uso com os medidores de potência N432A e 432A para medir potência de micro-ondas de -30 dBm (1 uW) a +10 dBm (1 mW) com faixa de frequência de 1 MHz a 18 GHz. O design para montagem minimiza efeitos adversos causados por alterações de temperatura do ambiente durante as medições para maior precisão. São medidos a eficiência efetiva e o fator de calibração para cada termistor, com frequências selecionadas ao longo da faixa operacional.

Keysight Technologies F and S Award Logo

Todos termistores coaxiais de montagem (1)

Encontre um sensor de potência

  • 478A Coaxial Thermistor Mount 478A Coaxial Thermistor Mount (1) 

    478A Coaxial Thermistor Mount

    The Keysight 478A provides high efficiency and good radio frequency (RF) match. Used in conjunction with the N432A or 432A power meters, they provide high accuracy even in routine power measurements. Frequency range: 10 MHz to 10 GHz.