Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova de RF

A Keysight oferece uma família inovadora de pontas de prova, projetadas para teste de medição in-circuit,que podem ser usadas com analisadores de espectro/sinal, analisadores de fonte de sinal e analisadores de rede. Para uso em P&D para comunicações com e sem fio, indústrias aeroespacial e de defesa, assim como trabalhos de projeto e validação de PCB de alta velocidade.

Com resposta de frequência plana, baixo piso de ruído e alimentação direta da conexão ao instrumento, as medições podem ser feitas aproveitando toda a faixa dinâmica dos analisadores RF da Keysight.

  • U1818A Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 7 GHz U1818A Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 7 GHz 

    U1818A Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 7 GHz

    Ponta de prova diferencial ativa de alta frequência para medições in-circuit.

  • U1818B Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 12 GHz U1818B Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 12 GHz 

    U1818B Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 12 GHz

    Ponta de prova diferencial ativa de alta frequência para medições in-circuit.

  • 41800A Active Probe, 5 Hz to 500 MHz 41800A Active Probe, 5 Hz to 500 MHz 

    41800A Active Probe, 5 Hz to 500 MHz

    Active probe use with a network and spectrum analyzers for circuit signal analysis.

  • 85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz 85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz 

    85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz

    • Easy to perform in-circuit measurements
    • Excellent frequency response and unity gain
    • High probe sensitivity
    • Low distortion levels