Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Opções e acessórios de aquisição de dados

  • 34131A Mala de transporte 34131A Mala de transporte 

    34131A Mala de transporte

    A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.

  • 34161A Bolsa de acessórios 34161A Bolsa de acessórios 

    34161A Bolsa de acessórios

    A bolsa de Cordura 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A.

  • 34190A Kit de montagem em rack 34190A Kit de montagem em rack 

    34190A Kit de montagem em rack

    O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.

  • 34191A Kit de suporte tipo flange de 2U 34191A Kit de suporte tipo flange de 2U 

    34191A Kit de suporte tipo flange de 2U

    Kit de suporte tipo flange de 2U (inclui duas flanges de 2U, parafusos e roscas baseados no 5063-9212).

  • 34194A Kit de fixação dupla 34194A Kit de fixação dupla 

    34194A Kit de fixação dupla

    Kit de fixação dupla baseado no 5061-8769.

  • 34307A Kit termopar 34307A Kit termopar 

    34307A Kit termopar

    • 10 termopares do tipo J
    • 180 cm (72 polegadas) de comprimento
       

  • 34308A Kit de termistores 34308A Kit de termistores 

    34308A Kit de termistores

    • Quantidade 5, 0 a 75°C
    • 0,1°C
    • Terminação: exposta
    • diâmetro máximo de 0,095" (2,4 mm)
    • Fio de cobre estanhado AWG 32: mínimo de 3" (76 mm)

  • 34901A Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A 34901A Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A 

    34901A Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A

    O módulo Keysight 34901A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A e 34972A é o multiplexador mais versátil para varreduras de uso geral.

  • 34902A Módulo multiplexador com 16 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A 34902A Módulo multiplexador com 16 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A 

    34902A Módulo multiplexador com 16 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A

    O módulo Keysight 34902A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A emprega relés reed, para atingir taxas de varredura de até 250 canais/s.

  • 34903A Módulo comutador/acionador de uso geral com 20 canais para 34970A/34972A 34903A Módulo comutador/acionador de uso geral com 20 canais para 34970A/34972A 

    34903A Módulo comutador/acionador de uso geral com 20 canais para 34970A/34972A

    Módulo comutador de uso geral Keysight 34903A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A.

  • 34904A Módulo de matriz 4 x 8 a 2 fios para 34970A/34972A 34904A Módulo de matriz 4 x 8 a 2 fios para 34970A/34972A 

    34904A Módulo de matriz 4 x 8 a 2 fios para 34970A/34972A

    O módulo Keysight 34904A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A oferece a conexão mais flexível entre seu dispositivo sob teste e seu equipamento de teste.

  • 34905A Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz, 50 Ω para 34970A/34972A 34905A Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz, 50 Ω para 34970A/34972A 

    34905A Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz, 50 Ω para 34970A/34972A

    O módulo multiplexador de RF Keysight 34905A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A oferece recursos de comutação com ampla largura de banda para sinais de alta frequência e pulsados.

  • 34906A Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz e 75 Ω, para 34970A/34972A 34906A Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz e 75 Ω, para 34970A/34972A 

    34906A Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz e 75 Ω, para 34970A/34972A

    O módulo multiplexador de RF Keysight 34906A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A oferece recursos de comutação com ampla largura de banda para sinais de alta frequência e pulsados.

  • 34907A Módulo multifuncional para 34970A/34972A 34907A Módulo multifuncional para 34970A/34972A 

    34907A Módulo multifuncional para 34970A/34972A

    O módulo Keysight 34907A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A possibilita ótima flexibilidade para uma variedade de aplicações sensoriais e controle.

  • 34908A Módulo multiplexador de 40 canais com terminação única para 34970A/34972A 34908A Módulo multiplexador de 40 canais com terminação única para 34970A/34972A 

    34908A Módulo multiplexador de 40 canais com terminação única para 34970A/34972A

    Use o módulo Keysight 34908A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A para grande densidade em aplicações comuns como teste de baterias, caracterização de componentes e testes na bancada.

  • 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 

    82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado]

    O 82350B é uma interface IEEE-488 de baixo custo e alto desempenho para PCs baseados em PCI.

  • 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

    82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

    O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

  • E5810B LAN/GPIB/USB Gateway E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration