Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova de corrente para osciloscópios

As pontas de prova de corrente detectam o fluxo de corrente através de um condutor e convertem-no em uma tensão que pode ser vista e medida por um osciloscópio. As pontas de prova de corrente da Keysight empregam uma tecnologia híbrida que inclui um sensor de efeito Hall, que detecta a corrente CC, e um transformador de corrente que detecta a corrente CA. Construída com um núcleo dividido, a ponta de prova de corrente pode ser facilmente anexada e desanexada de um condutor, tornando desnecessária a conexão elétrica a um circuito. As larguras de banda vão de CC a 100 MHz.

Compare todas pontas de provas de corrente (13)

Encontre uma ponta de prova

  • 1146B 100 kHz/100 A Current Probe 1146B 100 kHz/100 A Current Probe (1) 

    1146B 100 kHz/100 A Current Probe

    • Frequency range: DC to 100 kHz (-3dB with current de-rating)
    • Current range: 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak
    • Working voltage: 600 V max
       

  • N2893A Ponta de prova de corrente CA/CC N2893A 100 MHz/15A N2893A Ponta de prova de corrente CA/CC N2893A 100 MHz/15A (1) 

    N2893A Ponta de prova de corrente CA/CC N2893A 100 MHz/15A

    A Keysight N2893A é uma ponta de prova de corrente CA/CC de 100 MHz/15 A com interface AutoProbe para osciloscópios das séries Infiniium e InfiniiVision (exceto os modelos de 100 MHz da série 6000).

  • N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz (1) 

    N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz

    • Clamp-on style
    • DC to 150 MHz
    • High sensitivity: down to 1 mA/div
    • 40 Apeak

  • N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3,000 A N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3,000 A (1) 

    N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3,000 A

    • Peak current: 3,000 Apeak
    • Easy to use, flexible probe tip loop
    • Bandwidth: 3 Hz to 24 MHz

  • N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A (1) 

    N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A

    • Peak current: 600 Apeak
    • Easy to use, flexible probe tip loop
    • Bandwidth: 12 Hz to 30 MHz
       

  • N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A (1) 

    N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A

    • Peak current: 300 Apeak
    • Easy to use, flexible probe tip loop
    • Bandwidth: 9.2 Hz to 30 MHz
       

  • 1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A 1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A (1) 

    1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A

    • Largura de banda plana (CC - 50 MHz)
    • Baixo ruído (<2,5 mA rms)
    • Baixa perda de inserção de circuito

  • N2780B Ponta de prova de corrente CA/CC N2780B de 2 MHz/500 Arms N2780B Ponta de prova de corrente CA/CC N2780B de 2 MHz/500 Arms (1) 

    N2780B Ponta de prova de corrente CA/CC N2780B de 2 MHz/500 Arms

    Compatível com qualquer osciloscópio com entrada BNC com alta impedância, a nova ponta de prova de corrente N2780B é uma solução exata e confiável para medir correntes CA e CC.

  • N2781B Ponta de prova de corrente CA/CC N2781B de 10 MHz/150 Arms N2781B Ponta de prova de corrente CA/CC N2781B de 10 MHz/150 Arms (1) 

    N2781B Ponta de prova de corrente CA/CC N2781B de 10 MHz/150 Arms

    Compatível com qualquer osciloscópio com entrada BNC com alta impedância, a nova ponta de prova de corrente N2781B é uma solução exata e confiável para medir correntes CA e CC.

  • N2782B Ponta de prova de corrente CA/CC N2782B de 50 MHz/30 Arms N2782B Ponta de prova de corrente CA/CC N2782B de 50 MHz/30 Arms (1) 

    N2782B Ponta de prova de corrente CA/CC N2782B de 50 MHz/30 Arms

    Compatível com qualquer osciloscópio com entrada BNC com alta impedância, a nova ponta de prova de corrente N2782B é uma solução exata e confiável para medir correntes CA e CC.

Oscilloscope Current Probes [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete oscilloscope current probes.